Drive technology econ entry-level series

Cost-effective, lubrication-free and weight-reduced!

Mai multe acționări liniare igus drylin econ pe fundal deschis.

For simple positioning and adjustment tasks

econ linear axes at a glance

Ax filetat într-un ghidaj liniar pentru un antrenament drylin e SLN.

SLN miniature module - small and fast

  • Slim and narrow design
  • Lead screw with plain bearing support with metric thread or dryspin high helix thread
  • Feed rate of up to 25 mm per revolution
Acționare liniară drylin SLTP cu șurub și cărucior de ghidare în secțiune.

SLTP linear system - savings in injection moulding

  • 80% more cost-effective and 70% faster to manufacture thanks to 3D-printed parts
  • Very fast assembly due to few components
  • Plastic carriage with many fastening options
Unitate liniară drylin SLWP cu ax filetat și șine de ghidare.

SLWP linear module - robust in 2 sizes

  • Flat and torsion-resistant
  • Lead screw with self-locking trapezoidal or metric thread
  • Quick adjustments thanks to dryspin high helix thread
Acționare liniară cu două tije de ghidare și cărucior drylin.

Toothed belt axis ZLW - light and fast

  • Low weight thanks to plastic and aluminium
  • Variable fastening via slot nuts and clamps
  • Customised stroke lengths
Conector în cruce cu trei tije paralele și o axă filetată pentru un sistem de ghidare liniară.

SHT econ linear modules - small, light, cost-effective

  • Very low weight
  • Very cost-effective
  • Corrosion-resistant
  • Carriages and shaft end supports made of high-performance polymers
Configuratorul de tehnologie de acționare ddx pe un laptop, cu componente de acționare afișate.

Drive technology configurator

  • Quick and easy configuration of econ linear axes according to your requirements
  • Optional accessories
  • Detailed parts list
  • Fast delivery (ready for dispatch from 48 hours)
With the help of econ linear axes, we enable companies to enter the world of automation at a cost-effective price: lubrication-free, lightweight and individually configurable!

Michael Hornung

International Product Manager for Linear and Drive Technology

Advantages of drylin econ at a glance

Cost-effective

Lubrication-free

Reduced weight

Seria ECON cu șurub și cărucior liniar pentru un ghidaj de mașină reglabil.
  • Lightweight construction through combination of plastic and aluminium
  • Designed for quick assembly
  • Cost-effective thanks to injection moulding and clear anodising
  • Lubrication and maintenance-free
  • Available from stock
  • Self-locking threads
  • Fast dryspin high helix threads
  • Neoprene toothed belts from the basic series

Selected applications from our customers

Nappy production plant

Mecanism de reglare pe o ghidare de mașină, cu buton portocaliu și levier de strângere.

Fast and reliable test & measurement

Instalație de testare cu bandă transportoare și module albe pentru încercarea materialelor.

More application examples

Lagărele de alunecare în aplicații industriale pentru utilaje de construcții, turbine eoliene și producție.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță