Axe cu curea dințată de la kitul modular

  • Sistem modular în 3 lățimi (120/160/200 mm)
  • Durată de viață ridicată datorită foliilor de alunecare realizate din material iglidur® J200
Kit liniar drylin ZLW cu motor pas cu pas.

Axa modulară ZLW, dimensiunea de instalare 10 & 20

Axa liniară cu cărucioare de ghidare și șuruburi filetate pentru o soluție de automatizare reglabilă.

Ax modular ZLW, tandem

Ax cu curea dințată, cu cărucior și profile din oțel inoxidabil.

Axa modulară ZLW, dimensiune de instalare 10

Kit liniar din oțel inoxidabil, cu ghidaje și cărucior, pentru o axă liniară ZLW.

Axa modulară ZLW, dimensiune de instalare 20

Ax liniar cu cărucior de ghidare pentru automatizare industrială.

Axa modulară ZLW, Igienică

Ax cu curea dințată ZLW-1050 cu profile din aluminiu și cărucior central.

Ax modular ZLW-1050-ES

Rulment din oțel inoxidabil pentru înlocuirea rapidă a rulmentului în medii extreme

  • Schimbarea rapidă a rulmenților fără demontare
  • Reducerea timpului de imobilizare
  • Reutilizarea completă a tuturor componentelor
  • Gestionarea simplă a pieselor de schimb
Ghidaj liniar cu bloc de rulment și arbore, fundal eliminat.

Căptușeli pentru un număr mare de aplicații

  • Coeficient scăzut de frecare
  • Calitate optimizată a uzurii
  • 100% fără lubrifiere
  • Extrem de ușor
  • Rezistent la substanțe chimice
Patru folii de alunecare în gri, albastru, bej și negru pentru lagăre sau ghidaje.

Motoare pentru axele cu șurub de ghidare

Motor pas cu pas cu cablu de conectare și carcasă metalică.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță