drylin® ZLW - axa cu curea dințată - cuplu de acționare și sarcină

Cuplul de acționare și sarcina ZLW-1040/1080

Diagramă cu axele X și Y și mai multe linii ascendente pentru T între 0 și 10 m/s.
Grafic cu mai multe linii: Y în funcție de X pentru T(a) = 0, 3, 5 și 10 m/s², plus T(a) = 1 m/s².
Diagramă cu mai multe linii pentru T la a = 0 până la 10 m/s² într-un sistem de coordonate X-Y.
Diagram cu linii T(a) de la 0 la 10 m/s; axele X și Y și drepte ascendente.
Diagram cu patru curbe pentru ZLW-1040 și ZLW-0630, în versiunile Standard și Basic, pe axele X și Y.
Diagramă cu mai multe curbe descrescătoare ale lui Y în funcție de X, marcate de la 0,1 la 2,0 mm.

Cuplul de acționare și sarcina ZLW-0630

Diagramă cu patru drepte în sistemul de coordonate X-Y pentru a = 0, 1, 3, 5 și 10 m/s².
Diagramă cu sistem de coordonate și mai multe linii ascendente pentru T(a = 10 m/s), T(a = 5 m/s), T(a = 3 m/s), T(a = 1 m/s) și T(a = 0 m/s).
Grafic cu linii T(a = 0 la 10 m/s²) pe axele X și Y; accelerația mai mare dă o linie mai abruptă.
Grafic cu mai multe linii ascendente pentru T (a = 0 la 10 m/s²) pe X și Y.
Diagram cu patru curbe pentru ZLW-1040 și ZLW-0630, în versiunile Standard și Basic, pe axele X și Y.
Diagramă cu patru curbe pentru 0,1, 0,3, 0,5 și 1,0 mm în funcție de valorile X și Y.

Cuplul de acționare și sarcina ZLW-1660

Diagramă cu mai multe linii pentru mase și viteze diferite de-a lungul axelor X și Y.
Diagram cu mai multe linii ale lui M în funcție de Y, cu pantă crescătoare pentru valori diferite ale lui a.
Grafic cu curbă descendentă: valoarea x crește până la 2.500, iar valoarea y scade de la 5 la 0.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță