Module liniare cu acționare cu curea dințată: tipul compact

Basic/Standard

ZLW-0630 – axă cu curea dințată

Igus Product

Modulul liniar cu transmisie cu curea dințată ZLW-0630 este soluția ideală pentru sarcini ușoare de reglare și poziționare unde spațiul este limitat.

Axa cu curea dințată ZLW-1040

Igus Product

Axa cu curea dințată ZLW-1040 este soluția ideală pentru multe sarcini de poziționare. Înălțimea liberă este de numai 45 mm.

ZLW-1080

Igus Product

Designul larg al unității liniare ZLW-1080 completează gama extinsă de axe cu curea dințată.

axa cu curea dințată ZLW-1660

Igus Product

Modulul liniar ZLW-1660 cu curea de transmisie are o înălțime redusă de doar 72 mm. Cursa este liber selectabilă (max. 3,000 mm).

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță