iglidur® H370 – datele materialului

Cuprins

Cele mai importante specificații dintr-o privire

Specificații tehnice descriptive
Rezistență la uzură la +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Mai multe informații despre rezistența la uzură
Rezistență la uzură la +90 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Rezistență la uzură la +150 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
proprietăți de alunecare- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coeficientul de frecare dinamică pe o suprafață de oțel: µ 0,07–0,17
Rezistență la uzură sub apă- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Rezistența mass-media- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mai multe informații despre rezistența la mediu
Rezistență la presiuni pe muchie- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Rezistent la șocuri și sarcini de impact- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Rezistența la murdărie- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +

Când folosesc acest material?

  • Pentru aplicații subacvatice
  • Atunci când este necesară rezistența la temperaturi ridicate
  • Atunci când sunt necesare o solicitare mecanică ridicată și o rezistență ridicată la uzură
  • Atunci când este necesară o bună rezistență chimică

Când trebuie să folosesc un material diferit?

  • În cazul în care este necesară o prelucrare mecanică a suprafeței peretelui –> iglidur M250
  • Dacă este necesară o rezistență ridicată la uzură la temperaturi de ->, iglidur H1
  • Pentru utilizare în medii cu grad ridicat de murdărie -> iglidur Z
  • Dacă este necesară o soluție economică, pentru volum ridicat –> iglidur H2

Temperaturi

min. temperatura de aplicareTemperatura superioară de aplicare, pe termen lungTemperatura superioară de aplicare, pe termen scurtÎn plus, asigurați axial de la
-40°C+200°C+240°C+100 °C

Viteze admisibile ale suprafeței

Viteze maxime ale suprafeței [m/s]RotativOscilantLiniare
Pe termen lung1,20,84.0
Pe termen scurt1.51.15.0

Valori pv admisibile

Diagramă cu axe X și Y logaritmice și o curbă descendentă.
Diagramă cu axe X și Y logaritmice și o curbă descendentă.

Proprietăți mecanice

Grafic cu curbă descendentă: Y scade de la aproximativ 75 la X 20 la aproximativ 10 la X 200.
Grafic cu două linii: la +60 °C, valoarea crește mai repede decât la +23 °C.

Fricțiune și uzură

iglidur H370uscatUnsoriUleiApă
Coeficient de frecare μ0,07–0,170.090.040.04
Curba caracteristică crește ușor, apoi se stabilizează la 0,2.
Grafic cu o curbă descendentă, care se aplatizează la valori X mai mari.

Materiale pentru arbore

Diagramă cu bare cu valori de la A la G; F și G sunt cele mai mari.
Grafic cu bare cu patru categorii A până la D și două serii de date în albastru și magenta.

Rezistență chimică

Produse chimiceRezistența
Alcooli+
Unsori, uleiuri fără aditivi+
Hidrocarburi+
Combustibili+
Alcaline puternice +
Acizi puternici+ până la -
Alcaline diluate +
Acizi diluați+ până la 0

Absorbția umezelii

Diagram cu o curbă ascendentă a lui X față de Y, care devine mai abruptă spre colțul din dreapta sus.

Toleranțe de instalare

Diametru d1 [mm]Locuință H7 [mm]bucșă iglidur H370 F10 [mm]Arbore h9 [mm]
până la 3+0,000 +0,010+0.006 +0.046 -0,025 +0,000
> 3 până la 6+0,000 +0,012+0.010 +0.058-0,030 +0,000
> 6 până la 10+0,000 +0,015+0.013 +0.071-0,036 +0,000
> 10 până la 18+0,000 +0,018+0.016 +0.086-0,043 +0,000
> 18 până la 30+0,000 +0,021+0.020 +0.104-0,052 +0,000
> 30 până la 50+0,000 +0,025+0.025 +0.125-0,062 +0,000
>50 până la 80+0,000 +0,030 +0.030 +0.150-0,074 +0,000
>80 până la 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176-0,087 +0,000
> 120 până la 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0.000 +0.100

Conductivitate termică

Coeficientul de dilatare termică

Rezistența la compresiune

Vid

Rezistența la radiații

Domenii tipice de aplicare

Vedere aeriană a unei platforme de foraj offshore tip jack-up, cu nave de sprijin și platformă de ridicare pe mare.

Activități offshore și construcții navale

Țevi și pompe industriale într-o instalație pentru sisteme hidraulice și pneumatice.

Tehnologie pentru lichide

O cutie de carton de pe o linie de ambalare este poziționată de un gripper.

Tehnologia ambalajelor

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță