Modificarea limbii :
Ca standard, iglidur® M250 este fabricat ca un rulment cu pereți groși. iglidur® M250 este cel mai potrivit pentru viteze de suprafață mici și medii. Viteza maximă admisă a suprafeței în regim uscat este de 0,8 m/s (rotativ) sau 2,5 m/s (liniar). În practică, aceste valori limită nu pot fi întotdeauna atinse din cauza interacțiunii diferitelor influențe.
| m/s | Rotire | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| permanent | 0,8 | 0.6 | 2.5 |
| Pe termen scurt | 2 | 1,4 | 5 |
Coeficientul de frecare μ al unui palier simplu este influențat, printre alți factori, de viteza de suprafață și de sarcină.
Coeficientul de frecare pentru iglidur® M250 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® M250 | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficienți de frecare µ | 0.18-0.40 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Informații suplimentare

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® M250
Frecarea și uzura depind, de asemenea, în mare măsură de partenerul de potrivire. Dacă se ia în considerare coeficientul de frecare, cea mai favorabilă finisare a suprafeței arborelui pentru rulmentul iglidur® M250 este Ra = 0,6 mm. diagrama. 06 și 07 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui, care au fost efectuate cu rulmenții netezi iglidur® M250. Până la o sarcină de 2 MPa, materialul arborelui joacă un rol relativ minor în rotație. Prin urmare, pentru sarcini mai mari trebuie utilizat un material de arbore adecvat. Acestea sunt arbori căliți, cum ar fi Cf53 sau arbori cu crom dur. Diagrama 07 arată că iglidur® M250 este mult mai potrivit pentru mișcări de rotație decât pentru mișcări de pivotare. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că, în practică, vibrațiile care acționează asupra rulmentului sunt adesea deosebit de mari în timpul mișcărilor de pivotare. Acesta este momentul în care iglidur® M250 poate utiliza specificația sa specială de amortizare. Astfel de vibrații sunt excluse în testul nostru, astfel încât comparația dintre funcționarea prin rotație și cea prin pivotare este inițial surprinzătoare.
Materialele arborelui
Rulmenții netezi iglidur® M250 au o rezistență bună la substanțele chimice. Ele sunt rezistente la majoritatea lubrifianților. Majoritatea acizilor organici și anorganici slabi nu atacă iglidur® M250.
+ rezistent 0 rezistent condiționat - nerezistent
Toate datele la temperatura camerei [+20 °C]
| Mediu | Rezistența |
|---|---|
| Alcooli | + până la 0 |
| Hidrocarburi | + |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Combustibili | + |
| Acizi diluați | 0 până la - |
| Acizi puternici | - |
| Alcaline diluate | + |
| Alcaline puternice | 0 |
Rulmenții fabricați din iglidur® M250 pot fi utilizați într-o măsură limitată sub radiații radioactive. Acestea sunt rezistente până la o intensitate a radiațiilor de 1 -104 Gy.
Rulmenții netezi iglidur® M250 sunt rezistenți permanent la radiațiile UV.
În vid, rulmenții drepți iglidur® M250 emană gaze. Prin urmare, absorbția relativ mare de umiditate a rulmentului limitează utilizarea acestuia în vid.
rulmenții netezi iglidur® M250 sunt izolanți electric
| Rezistența | Valoare |
|---|---|
| Rezistență tranzitorie specifică | > 1013 Ωcm |
| Rezistența de suprafață | > 1011 Ω |
Rulmenții iglidur® M250 necesită spații libere relativ mari pentru funcționarea optimă. Acestea asigură funcționarea fiabilă a bucșelor de rulment chiar și în cazul dilatării temperaturii și absorbției de apă. Dezavantajele spațiului liber al rulmentului sunt compensate de proprietățile de amortizare a vibrațiilor, iar rulmenții sunt proiectați pentru a fi presați într-un montaj tolerat H7. După instalarea într-o montare cu o dimensiune nominală, diametrul interior al rulmenților este ajustat automat cu toleranța D11. Arborele trebuie să fie tolerat cel puțin H9.
| Diametru d1 [mm] | Arbore h9 [mm] | iglidur® M250 D11 [mm] | Locuință H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | 0 - 0.025 | +0.020 +0.080 | 0 +0.010 |
| > 3 până la 6 | 0 - 0.030 | +0.030 +0.105 | 0 +0.012 |
| > 6 până la 10 | 0 - 0.036 | +0.040 +0.130 | 0 +0.015 |
| > 10 până la 18 | 0 - 0.043 | +0.050 +0.160 | 0 +0.018 |
| > 18 până la 30 | 0 - 0.052 | +0.065 +0.195 | 0 +0.021 |
| > 30 până la 50 | 0 - 0.062 | +0.080 +0.240 | 0 +0.025 |
| >50 până la 80 | 0 - 0.074 | +0.100 +0.290 | 0 +0.030 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h