Viteza de suprafață a materialelor iglidur

Calcularea vitezei de alunecare la punctele de lagăre cu mișcare de rotație

Exemplu

Viteza de alunecare la lagăre cu mișcare pivotantă sau oscilantă

Unghiul β într-un desen de lagăr de alunecare pentru formula vitezei de alunecare.

d1

f

β

n

Diagramă cu bare pentru materialele iglidur, cu sarcini și coeficienți de frecare în mai multe grupe de materiale.
Diagramă cu bare pentru materialele iglidur, cu sarcini și coeficienți de frecare în mai multe grupe de materiale.

Viteze admisibile ale suprafeței

Viteza și uzura suprafeței

Viteza suprafeței și coeficientul de frecare

Tabelul 1: Selecție de materiale iglidur și valorile maxime ale acestora. viteze de alunecare recomandate (pe termen lung) în m/s

MaterialRotativOscilantLiniare
Standarde
iglidur G10,74
iglidur J1.51.18
iglidur M2500,80.62.5
iglidur W30010,74
iglidur X1.51.15
Destinație generală
iglidur K10,73
iglidur P10,73
iglidur GLW0,80.62.5
Alergător de anduranță
iglidur J260 10,73
iglidur J31.51.18
iglidur J3501.314
iglidur L25010,72
iglidur R0,80.63.5
iglidur D1.51.18
iglidur J20010,710
Temperaturi mari
iglidur V4000.90.62
iglidur X61.51.15.4
iglidur Z1.51.15
iglidur® UW5000,80.62
Rezistență ridicată la medii
iglidur H10,73
iglidur H121.0 5
iglidur H3701,2 0,84
iglidur H20.90.62.5
Contactul cu alimente
iglidur A1800,80.63.5
iglidur A2000,80.6 2
iglidur A35110,8 2.5
iglidur A5000.60,41
iglidur T220 0,40.31
Domenii speciale de aplicare
iglidur F0,80.6 3
iglidur H4 10,71
iglidur Q 10,75
iglidur A290 10,73
iglidur UW0.5 0,42
iglidur B0,70.52
iglidur C10,72

Tabelul 2: Selecție de materiale iglidur și valorile max. ale acestora viteze de alunecare recomandate (pe termen scurt) în m/s

MaterialRotativOscilantLiniare
Standarde
iglidur G21,45
iglidur J3 2,110
iglidur M25021,45
iglidur W3002.5 1.86
iglidur X3.52.510
Destinație generală
iglidur K21,44
iglidur P1,44
iglidur GLW10,73
Alergător de anduranță
iglidur J26021,44
iglidur J332,110
iglidur J35022.38
iglidur L2501.51.13
iglidur R1,215
iglidur D3 2,110
iglidur J2001.51.115
Temperaturi mari
iglidur V4001.3 0.93
iglidur X63.52.510
iglidur Z3.52.56
iglidur® UW500 1.51.13
Rezistență ridicată la medii
iglidur H1.51.14
iglidur H12.51.57
iglidur H3701.51.15
iglidur H210,73
Contactul cu alimente
iglidur A1801,215
iglidur A2001.5 1.13
iglidur A3501,20.93
iglidur A50010,72
iglidur A29021,44
iglidur T22010,72
Domenii speciale de aplicare
iglidur F1.51.15
iglidur H41.51.12
iglidur Q21,46
iglidur UW1.51.13
iglidur B10,73
iglidur C1.51.13

Testare în laboratorul de testare pentru utilizare în lumea reală

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță