Modificarea limbii :
| Proprietăți generale | Unitate | iglidur® H1 | Metoda de testare |
|---|---|---|---|
| Densitate | g/cm³ | 1.53 | |
| Culoare | cremă | ||
| Absorbția maximă de umiditate la +23°C/50% umiditate ambiantă | % greutate | 0.1 | DIN 53495 |
| Absorbție maximă de umiditate | % greutate | 0.3 | |
| Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic împotriva oțelului | µ | 0,06 - 0,20 | |
| valoarea pv, max. (uscat) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Proprietăți mecanice | |||
| Modul de flexiune | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Rezistență la flexiune la 20°C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Rezistența la compresiune | MPa | 78 | |
| Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C) | MPa | 80 | |
| Duritatea Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Proprietăți fizice și termice [/b] | |||
| Temperatura maximă de aplicare pe termen lung | °C | +200 | |
| Temperatura maximă de aplicare pe termen scurt | °C | +240 | |
| min. temperatura de aplicare | °C | -40 | |
| Conductivitate termică | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coeficient de dilatare termică (la 23°C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Proprietăți electrice | |||
| Rezistență tranzitorie specifică | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Rezistența de suprafață | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® H1 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Rulmenții netezi iglidur® H1 au fost special dezvoltați pentru utilizarea în condiții extreme de mediu. Punctele lor forte sunt rezistența extrem de ridicată la uzură și valorile excelente de frecare, chiar și în aplicații în care rulmentul este expus la temperaturi ridicate sau medii agresive. Rulmenții drepți iglidur® H1 pot fi utilizați complet fără lubrifiere; atunci când sunt utilizați în zone umede, mediul înconjurător poate acționa ca un lubrifiant suplimentar.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (80 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Presiunea de suprafață maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie. Rezistența la compresiune a rulmenților drepți iglidur® H1 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această relație.
diagrama. 03 prezintă deformarea elastică a iglidur® H1 sub sarcină radială. Dintre materialele iglidur® H, iglidur® H1 este materialul cu cea mai mare flexibilitate. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul aplicațiilor cu presiuni de suprafață ridicate sau sarcini pe muchii.
Datorită coeficientului excelent de frecare, sunt posibile viteze de alunecare de până la 2 m/s cu rulmenții netezi iglidur® H1 în regim uscat. Pot fi realizate viteze liniare de până la 5 m/s. Vitezele indicate în tabelul 02 sunt valori limită pentru cele mai mici sarcini ale rulmentului. La sarcini mai mari, viteza admisă scade odată cu sarcina din cauza limitărilor valorii pv.
| m/s | Rotire | Oscilant | liniar |
|---|---|---|---|
| permanent | 2 | 1.0 | 5 |
| Pe termen scurt | 2.5 | 1.5 | 7 |
iglidur® H1 este un material foarte rezistent la temperatură. Temperaturile predominante în sistemul de rulmenți au, de asemenea, o influență asupra uzurii rulmenților. Uzura crește odată cu creșterea temperaturii. Cu toate acestea, în special în cazul iglidur® H1, această creștere este foarte scăzută. Este necesară o protecție suplimentară la temperaturi mai mari de +80 °C.
| iglidur® H1 | Temperatura aplicației |
|---|---|
| Minimum | -40°C |
| Max. pe termen lung | +200°C |
| Maxim, pe termen scurt | +240°C |
| În plus, asigurați axial de la | +80°C |

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Coeficientul de frecare, precum și rezistența la uzură se modifică odată cu creșterea sarcinii și a vitezei suprafeței (diagramele 04 și 05).
coeficient de frecare pentru iglidur® H1 împotriva oțelului (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | uscat | Unsori | Ulei | Apă |
|---|---|---|---|---|
| Coeficienți de frecare µ | 0,06 - 0,2 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
Informații suplimentare:

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
diagramele 06 și 07 prezintă o extindere a rezultatelor testelor cu diferite materiale ale arborelui, care au fost efectuate cu rulmenți simpli din iglidur® H1 în laboratorul igus®.
Rulmenții realizați din iglidur® H1 prezintă un comportament excelent la uzură în combinație cu o mare varietate de materiale ale arborelui, atât în regim de rotație, cât și în regim de pivotare. În special pe arborii din oțel inoxidabil 304, iglidur® H1 atinge rate de uzură foarte scăzute atât în regim de rotație, cât și în regim de pivotare. Chiar și pe arbori din aluminiu cu acoperire dură, rulmenții netezi iglidur® H1 au o durată lungă de viață în aplicații rotative cu sarcini mici până la medii.
Rulmenții netezi iglidur® H1 au o rezistență bună la substanțele chimice. Prin urmare, chiar și substanțele chimice pot acționa ca un lubrifiant. Rulmenții netezi iglidur® H1 nu sunt rezistenți la acizii fierbinți, oxidanți și la alte substanțe chimice deosebit de agresive.
+ rezistent 0 rezistent condiționat - nerezistent
Toate datele la temperatura camerei [20 °C]
| Mediu | Rezistența |
|---|---|
| Alcooli | + |
| Hidrocarburi | + |
| Unsori, uleiuri fără aditivi | + |
| Combustibili | + |
| Acizi diluați | + până la 0 |
| Acizi puternici | + până la - |
| Alcaline diluate | + |
| Alcaline puternice | + până la - |
Rulmenții netezi iglidur® H1 au o rezistență bună la substanțele chimice. Prin urmare, chiar și substanțele chimice pot acționa ca un lubrifiant. Rulmenții netezi iglidur® H1 nu sunt rezistenți la acizii fierbinți, oxidanți și la alte substanțe chimice deosebit de agresive.
Rezistent până la o intensitate a radiațiilor de 2 x102 Gy.
Rulmenții iglidur® H1 sunt doar parțial rezistenți la radiațiile UV. Sub influența vremii, suprafața iglidur® H1 devine mai rugoasă și uzura crește. Prin urmare, utilizarea lagărelor de alunecare iglidur® H1 care sunt expuse direct la intemperii trebuie verificată de la caz la caz.
Atunci când se utilizează în vid, trebuie să se țină cont de faptul că componentele de apă - chiar dacă sunt doar mici - emană gaze. Utilizarea în vid este în general posibilă.
Rulmenții netezi iglidur® H1 sunt izolați electric.
| Proprietăți electrice | |
|---|---|
| Rezistență tranzitorie specifică | > 1012 Ωcm |
| Rezistența de suprafață | > 1011 Ω |
Absorbția de umiditate a rulmenților iglidur® H1 este de aprox. 0,1% în greutate într-un climat normal. Limita de saturație în apă este de 0,3% din greutate. Prin urmare, iglidur® H1 este foarte potrivit pentru utilizarea în medii umede.
| Absorbție maximă a umidității | |
|---|---|
| la +23 °C/50 % umiditate r. | 0,1 % în greutate |
| Absorbție maximă de umiditate | 0,3% greutate |
Rulmenții netezi iglidur® H1 sunt bucșe cu montare prin presare pentru arbori cu toleranță h (minim recomandat h9).
Rulmenții sunt proiectați pentru a fi presați într-un montaj cu toleranță H7. După instalarea într-o montare cu dimensiuni nominale, diametrul interior al rulmentului cu toleranță F10 se reglează automat. Pentru anumite dimensiuni, toleranța diferă în funcție de grosimea peretelui (a se vedea gama de produse).
| Diametru d1 [mm] | Arbore h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Locuință H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| până la 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 până la 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 până la 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 până la 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 până la 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 până la 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 până la 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h