Modificarea limbii :
Tabelul de materiale
Specificații generale
Unitate
iglidur® H2
Metoda de testare
densitate
g/cm³
1,72
Culoare
maro
max. Absorbția umezelii la 23°C/50% umiditate ambiantă.
% din greutate
0,1
DIN 53495
absorbție totală max. de umiditate
% în greutate
0,2
Coeficient de frecare la alunecare, dinamic, față de oțel
µ
0,07 - 0,3
Valoarea pv, max. (uscat)
MPa x m/s
0,58
Specificații mecanice
modul de flexiune
MPa
10.300
DIN 53457
rezistență la flexiune la 20°C
MPa
210
DIN 53452
Rezistență la compresiune
MPa
109
Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)
MPa
110
Duritate Shore D
88
DIN 53505
Specificații fizice și termice
Temperatura superioară de aplicare pe termen lung
°C
+200
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt
°C
+240
Temperatura inferioară de aplicare
°C
-40
conductivitate termică
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficient de dilatare termică (la 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Specificații electrice
Rezistivitatea volumului
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
rezistență de suprafață
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabelul 01: Date despre material

diagramă. 01: Valoarea pv admisă pentru rulmenții netezi iglidur® H2 cu grosimea peretelui de 1 mm în funcționare uscată împotriva unui arbore de oțel, la +20 °C, instalat într-o carcasă de oțel
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = sarcina [MPa]
Atunci când se utilizează rulmenții netezi iglidur® H2, aspectele economice ocupă un loc central. Pentru prima dată, este posibil să se ofere un palier simplu de înaltă performanță pentru volume mari, cu aceste avantaje tehnice la un preț atât de avantajos: Temperaturi de până la 200°C, presiune superficială admisă de până la 110 N/mm, rezistență chimică foarte bună. Rulmenții netezi iglidur® H2 sunt autolubrifianți și potriviți pentru toate mișcările.

diagramă. 02: presiunea de suprafață maximă recomandată în funcție de temperatură (110 MPa la +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = sarcină [MPa]
Specificații mecanice
Presiunea superficială maximă recomandată este un parametru mecanic al materialului. Nu se pot trage concluzii cu privire la tribologie. Rezistența la compresiune a rulmențiloriglidur® H2 scade odată cu creșterea temperaturii. diagrama. 02 ilustrează această corelație.
diagrama. 03 ilustrează deformarea elastică a iglidur® H2 sub sarcină radială. Sub presiunea de suprafață maximă recomandată de 110 MPa, deformarea la temperatura camerei este mai mică de 3 %. Valorile rezistenței la flexiune și compresiune la temperatura camerei sunt mai mari decât cele ale iglidur® H.

Diagrama 04: Coeficientul de frecare în funcție de viteza suprafeței, p = 0,75MPa
X = viteza suprafeței [m/s]
Y = coeficient de frecare μ
Frecarea și uzura
Diagramele 04 - 06 ilustrează modul în care coeficientul de frecare al rulmenților drepți iglidur® H2 se modifică la diferite viteze de alunecare, sarcini și rugozități.

Diagrama 05: Coeficientul de frecare în funcție de presiune, v = 0,01m/s
X = sarcină [MPa]
Y = coeficient de frecare μ
iglidur® H2
uscat
Grăsime
ulei
apă
coeficient de frecare µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tabelul 04: Coeficientul de frecare pentru iglidur® H2 față de oțel (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagramă. 06: Uzură, aplicație rotativă cu diferite materiale ale arborelui, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materialul arborelui
Y = uzură [μm/km]
A = aluminiu, anodizat dur
B = oțel de tăiere liberă
C = Cf53
D = Cf53, cromat dur
E = oțel carbon HR
F = 304 SS
G = oțel de înaltă calitate
Materialele arborelui
Când vine vorba de rezistența la uzură a combinațiilor cu iglidur® H2, trebuie subliniat încă o dată că acești rulmenți au fost dezvoltați pentru o rezistență mecanică ridicată. Cu toate acestea, rezistența la uzură a niciunei combinații rulment/ arbore nu atinge valorile iglidur® H370 cu arborele corespunzător.
Dacă se utilizează rulmenți iglidur® H2, aceștia nu trebuie combinați cu arbori cu crom dur. Arborele fabricat dinCf53 și 304 SS este mult mai potrivit, după cum se poate observa în figurile 06 și 07.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h