Sistem automatizat cu mese rotative pentru montarea componentelor rezistente la medii agresive.

Ce pot face materialele iglidur cu rezistență ridicată la medii?

  • Rezistență ridicată la uzură în condiții de mediu extreme
  • Coeficient de frecare foarte scăzut
  • Rezistență ridicată la temperaturi și substanțe chimice
Granulat bej de material pentru iglidur H1.
  • Rezistență ridicată la medii
  • Rezistent la uzură, în special sub apă
  • Rezistență la temperaturi ridicate de la -40°C la +200°C
  • Rezistență chimică ridicată
Granulat din material negru.
  • Rezistență chimică și la temperaturi ridicate
  • Îndeplinește cerințele de protecție împotriva incendiilor ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) pentru interioarele aeronavelor
  • Poate fi utilizat sub apă
  • Potrivit pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la substanțe chimice
Granule de material într-o grămadă neagră.
  • Rezistență ridicată la medii și temperaturi, adecvat pentru temperaturi de până la +250°C, rezistent la uzură
  • Rezistență ridicată la medii și temperaturi
  • Rezistent la vaporii de apă
  • Coeficient bun de frecare și uzură
Granule din material iglidur C500 roz.
  • Cost redus, adecvat pentru temperaturi ridicate
  • Poate fi utilizat sub apă
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Potrivit pentru temperaturi ridicate
Granulat de material într-un morman maro.
  1. Temperatura maximă de aplicare pe termen lung
  2. Presiunea de suprafață maximă recomandată la +20°C
  3. Cea mai bună combinație pentru p = 1MPa, v = 0,3m/s, rotație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță