Modificarea limbii :

Prezentare generală a temperaturilor de aplicare inferioare, superioare pe termen lung și pe termen scurt [°C]
Rulmenții netezi fabricați din polimeri de înaltă performanță sunt adesea subestimați, în special în ceea ce privește temperaturile admisibile. Temperatura de funcționare continuă este adesea menționată în literatura de specialitate. Temperatura de funcționare continuă este cea mai ridicată temperatură în condiții de expunere prelungită la căldură pe care plasticul o poate suporta fără sarcină mecanică pentru o anumită perioadă de timp fără ca reducerea rezistenței la tracțiune a materialului să scadă sub sau să depășească o valoare specificată. Cu toate acestea, acest test standardizat furnizează doar o valoare caracteristică mai puțin relevantă, deoarece rulmenții sunt aproape întotdeauna supuși unei sarcini. Temperaturile de aplicare ale materialelor sunt mai informative.
Temperaturi de aplicare
Temperatura inferioară de aplicare este temperatura sub care materialul devine atât de rigid și dur încât este prea fragil pentru aplicații normale. Temperatura superioară, de aplicare continuă, este temperatura la care materialul poate rezista pe o perioadă mai lungă de timp fără ca specificațiile să se modifice semnificativ.
Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt este temperatura peste care materialul devine atât de moale încât poate rezista doar la sarcini externe foarte mici.
În acest context, "pe termen scurt" înseamnă o perioadă de câteva minute. Dacă rulmenții netezi sunt deplasați axial sau forțele pot avea un efect axial asupra rulmentului, există riscul ca rulmentul să iasă din orificiu și mai devreme. În aceste cazuri, pe lângă presare, bucșele de rulment trebuie fixate în mod special.
Tabelul 01 indică limita de temperatură peste care rulmenții simpli trebuie fixați în orificiu, chiar și la forțe axiale reduse. Cu cât forțele sunt mai mari, cu atât este mai probabil ca o astfel de fixare să fie luată în considerare.
Diagrama de temperatură și sarcină
Diagrama. 02 și 03 indică presiunea de suprafață maximă recomandată [p] a rulmenților iglidur® peste temperatura. Această valoare scade continuu pe măsură ce temperatura crește.
Atunci când se utilizează rulmenți simpli, trebuie avut în vedere faptul că temperatura rulmentului poate fi mai mare decât temperatura ambiantă din cauza frecării.
Coeficientul de dilatare termică
Dilatarea termică liniară a polimerilor este de aproximativ 10 până la 20 de ori mai mare decât cea a metalelor. Spre deosebire de metale, ea nu este liniară nici pentru materiale plastice. Coeficientul de dilatare termică al rulmenților iglidur® este un motiv important pentru jocul necesar al rulmenților. În limitele temperaturilor de aplicare prevăzute respective, nu există blocaj al arborelui în rulment. Coeficienții de dilatare ai rulmenților iglidur® au fost examinați pentru intervale importante de temperatură și sunt specificați în tabelul de materiale din capitolele individuale.
| Material | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h