iglidur® - p x v valoare și lubrifiere

Tabelul 01: Coeficienții de conductivitate termică ai arborelui și ai materialelor carcasei

Material Conductivitate termică [W/m x k]
Oțel 46
Aluminiu204
Fonta gri 58
304 oțel inoxidabil 16
Ceramică1,4
Polimer 0.24

p x v valoare

valoarea p x v admisibilă:

Formulă pentru calculul p × v cu K1, K2, μ, s, xk, xs, b1 și t ca variabile.
În aceste ecuații:
K1, K2 Constantă pentru disiparea căldurii (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
Øs Grosimea peretelui rulmentului în mm
b1 Lungimea rulmentului [mm]
μCoeficientul de frecare
λs Conductivitatea termică a arborelui
λk Conductivitatea termică a rulmentului
ΔT (Ta - Tu)
TuTemperatura ambiantă
TaMax. Temperatura de aplicare

Factorul de corecție

Factor de corecție în funcție de timpul de funcționare pentru 4, 3, 2 și 1 utilizare, cu scădere și stabilizare.
LubrifiereaFactor de corecție
Funcționare uscată1
În timpul instalării 1.3
Continuă, unsoare 2
Continuă, apă 4
Continuă, ulei 5

Lubrifierea

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță