Îmbunătățirea rentabilă a tehnologiei feroviare prin alimentarea cu energie și tehnologia rulmenților

Tehnologie ridicată, costuri reduse cu polimeri de înaltă performanță și cabluri flexibile cu EN 45545

Cartea albă privind tehnologia feroviară Standardul de protecție împotriva incendiilor EN 45545

Carte albă privind standardul de protecție împotriva incendiilor EN 45545

motion plastics în vehiculele feroviare

Exemple de aplicații din domeniul tehnologiei feroviare

Ușă pentru șine ușoare cu produse igus

Uși pentru vehicule feroviare ușoare care economisesc spațiu

Trenul ideatic Deutsche Bahn cu rulmenți igus

Trenul ideilor Deutsche Bahn

Trenul ideatic Deutsche Bahn cu rulmenți igus

Toate exemplele de aplicații

Domenii de aplicare în tehnologia feroviară

  • Produse durabile, durată de viață previzibilă cu ajutorul unui instrument online gratuit
  • Numeroase produse igus îndeplinesc nivelul de pericol 3 conform DIN EN 45545 sau NFPA 130
  • Materialele speciale pentru rulmenți simpli îndeplinesc cerințele R22 și R23, iar anumite cabluri îndeplinesc cerințele R15 și R16
  • Tehnologie de rulmenți fără întreținere, cu amortizare a vibrațiilor, fără lubrifiere suplimentară
  • Rezistență la temperaturi ridicate de la -50 °C la +170 °C

Produse din polimeri igus rentabile pentru tehnologia feroviară

  • EN 45545 HL3
  • Rezistență ridicată la uzură
  • iglidur RW370: îndeplinește setul de cerințe R22/R23
  • iglidur G V0: îndeplinește setul de cerințe R24
  • iglidur J350 cu stabilitate dimensională ridicată în utilizare continuă până la +180°C
  • Robuste și durabile datorită învelișului exterior TPE
  • Potrivit pentru spații de instalare limitate
  • Garanție de până la 4 ani
  • Cablu de comandă CF9.UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Ușor și ușor de rulat
  • easychain: ușor de umplut, pentru accelerații mari
  • E2 micro: cele mai mici înălțimi interioare și raze de îndoire, rezistență ridicată la torsiune
Șurub de acționare cu filet elicoidal înalt dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • În filet trapezoidal și cu elice mare, tip cilindric sau ca opțiuni de flanșă
  • Zgomot redus, funcționare fără vibrații
Angrenaje igus
  • Configurație personalizată, fără cantitate minimă de comandă
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Reducerea zgomotului
Bară rotundă iglidur RW370
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Coeficient scăzut de frecare
Cutie cu mostre pentru tehnologia feroviară

Cutie de probă pentru tehnologia feroviară cu materiale plastice de mișcare potrivite

  • 1. acționări cu șurub de avans dryspin
  • 2. Rulmenți netezi iglidur și igutex
  • 3. ghidaj liniar drylin
  • 4. Rulment sferic igubal
  • 5. angrenaje iguform și igutek
  • 6. E2.1 micro lanț electronic
  • 7. cablu chainflex

Testate pentru utilizare reală în laboratorul de testare

Mai multe informații

Broșură dedicată tehnologiei feroviare
Descărcați acum
Instrumente online igus pe tableta dvs.
Descoperiți instrumentele

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță