Model eliminat treptat
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Pentru aplicații heavy duty
- Manta exterioară din TPE
- Rezistență la lichid de răcire
- Flexibilitate la temperaturi joase
- Rezistență la hidroliză și microbi
- Proprietăți ignifuge
- Fără silicon
- Rezistență la UV
- Fără PVC
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
- CFRIP®
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info
Această componentă este un model discontinuat. Există un model mai nou disponibil: La pagina produsului