Descoperiți cutia cu mostre de tehnologie feroviară

plastic de mișcare pentru utilizarea în traficul feroviar și în vehiculele de transport

Ce se află în cutia dvs. de mostre?

Cutie de mostre pentru tehnologie feroviară cu lagăre alunecare igus, role și elemente de ghidare.

1. dryspin® șuruburi cu filet

Patru tije filetate Dryspin cu diferite piulițe glisante pe fundal deschis.

Piulițe cu ax iglidur® J350

  • În filet trapezoidal și abrupt, tip cilindric sau ca variante de flanșă
  • Zgomot redus, funcționare fără vibrații
Uși de tren cu ferestre într-o ilustrație feroviară sau de transport.

Sisteme de intrare fără defecțiuni cu o durată lungă de viață

Ax dryspin în treapta culisantă pentru tehnologie feroviară, cu detaliu mărit.

Șuruburi conductoare pentru acoperirea golurilor în trenuri

2. Rulmenți iglidur® și igutex®

Trei lagăre alunecătoare iglidur pentru railway bearings, în culori diferite.

iglidur® RW370, TX1, Q3E

Rând modular de scaune pentru interiorul trenului, cu module rabatabile pe perete.

Confort ridicat în compartimentul pasagerilor

Lagăr de alunecare pentru tehnologia feroviară, în secțiune.

Cuplaj fiabil și fără lubrifiant

3. Ghidaj liniar drylin® W

Actuator liniar cu două tije de ghidare și placă de montaj.

Sisteme liniare pentru fiecare aplicație

Scaun cu ghidaje și e-chain într-o aplicație pentru tehnologia feroviară.

Fără întreținere și curat în compartimentul pasagerilor Rulmenții

Măsurători de distanță pentru șine

4. Rulment cu flanșă igubal®

Prezentare generală a mai multor lagăre cu flanșă igus, în diverse variante.

Elemente de rulment cu autoreglare

Pantograf pentru tehnologie feroviară, cu conexiune de curent la linia de contact.

Polimeri izolanți de înaltă performanță în pantografe

Mașină de măsurare pentru tehnologia feroviară, cu șine de ghidare și cărucior de măsurare pentru poziție.

Mașină de măsurat pentru profile de șine

5. roți dințate iguform și igutek

Două roți dințate din plastic, una bej și una albă, alăturate pe fundal deschis.

Angrenaje din plastic rezistente la uzură realizate din polimeri de înaltă performanță iglidur®

Macaz feroviar cu detaliu mărit al unității de acționare și al roților dințate.

angrenaj în reglarea punctelor

6. E2.1 micro e-chain®

Lanțul portcablu E2 micro ghidează un cablu verde și un creion roșu.

lanț energetic pentru o dirijare sigură și durabilă a cablurilor

Ușă de tren cu ghidaj e-chain pentru aplicații feroviare.

Sisteme de intrare fără defecțiuni cu o durată lungă de viață

Sistem de cabluri pentru hydropower la un grătar și o structură de ghidare.

Deplasarea în siguranță a mesei de transfer

7. cablu chainflex®

Cablu h7015 cu marcaj de garanție de 4 ani.

cabluri pentru aplicații în mișcare

Tramvai CF9.UL cu ușile deschise la peron.

Uși pentru trenuri ușoare care economisesc spațiu cu cablu Chainflex®

Ansamblu modular de cabluri cu ghidaj de lanț și conectori pentru lanțuri portcablu.

Lanț energetic gata făcut cu cablu chainflex®

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță