iglidur® G V0, lagăr cu manșon, mm - GV0SM

Evaluare V0 conform UL94, universal

iglidur® G V0, lagăr cu manșon, mm - GV0SM
iglidur® G V0, lagăr cu manșon, mm - GV0SM drawing
1 din 2
iglidur® G V0, lagăr cu manșon, mm - GV0SM
iglidur® G V0, lagăr cu manșon, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GV0SM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846

iglidur® G V0 | Clasificare V0 conform UL94, universal

iglidur® GV0 este primul material iglidur® cu clasificare V0 conform UL94 pentru utilizare universală în gama de temperaturi normale și este astfel predestinat pentru aplicații cu cerințe mari de protecție la foc (interior autovehicul, aviație, tehnologie de construcții etc.). Toate celelalte materiale iglidur® cu clasificare V0 aparțin segmentului de temperatură înaltă. Specificațiile mecanice și termice generale sunt în mare parte comparabile cu all-rounder iglidur® G.

Domenii de aplicare tipice

  • Scaune pentru pasageri
  • Lifturi
  • Escalatoare
  • Cabinete de comutare
  • Balamale

Când îl folosesc?

  • Când este necesar un material clasificat UL94 V0 pentru condiții de mediu normale
  • Când este necesar un material economic clasificat UL94V0

Când nu îl folosesc?

  • Când este necesar un material clasificat UL94 V0 pentru temperaturi ridicate de funcționare
  • Când este necesar un material standard fără respectarea standardelor speciale de protecție la foc
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță