lanț ușor® - Foarte ușor de umplut - pur și simplu apăsați cablul în interior

Seria E03

Lanț portcablu din seria E03, cu zale și cota 5.

Seria E04

Lanț portcablu din seria E04, cu dimensiunea 7.

Seria E08

Eclisă pentru lanț portcablu seria E08, cu dimensiunea 14,6.

Seria E14

igus e-chain seria E14 cu verigi și marcajul 19.

Seria E200

Lanț portcablu din seria E200, cu înălțimea de 24,3 mm.

Seria E200.2

Lanț portcablu din seria E200, cu înălțimea de 24,3 mm.

Seria E16

igus e-chain seria E16 cu lanț portcablu și marcajul 32.

Seria E26

Lanț portcablu igus E26 cu dimensiunea 36,5.

Seria E26.2

Lanț portcablu igus E26 cu dimensiunea 36,5.

Seria E26.3

Lanț portcablu igus E26 cu dimensiunea 36,5.

Seria E300

Lanț portcablu din seria E300, cu dimensiunea 48,5.

Seria E300.2

Lanț portcablu din seria E300, cu dimensiunea 48,5.
Lanț portcablu din seria E300, cu dimensiunea 48,5.

Seria E300.3

lanțul electronic®, care urmează să fie umplut în raza exterioară

Seria E045

O verigă a lanțului portcablu igus E045, cu dimensiunea de 9,4 mm.

Seria E045.2

O verigă a lanțului portcablu igus E045, cu dimensiunea de 9,4 mm.

Seria E045.3

O verigă a lanțului portcablu igus E045, cu dimensiunea de 9,4 mm.

Seria E06

Element de lanț portcablu igus cu dimensiunea 10,7.

Seria E065

Lanț portcablu cu dimensiunea 11,3.

Seria E065.2

Lanț portcablu cu dimensiunea 11,3.

Seria E065.3

Lanț portcablu cu dimensiunea 11,3.

Seria E065.4

Lanț portcablu cu dimensiunea 11,3.

Seria Z045

Lanț portcablu igus din seria Z045, cu dimensiunea de 9,4.

Seria Z045.2

Lanț portcablu igus din seria Z045, cu dimensiunea de 9,4.

Seria Z26

Lanț portcablu igus seria Z26 cu dimensiunea 36,5.

Seria Z26.2

Lanț portcablu igus seria Z26 cu dimensiunea 36,5.

Seria Z26.3

Lanț portcablu igus seria Z26 cu dimensiunea 36,5.

Seria Z300

Lanț port-cabluri Z300 cu dimensiunea de 48,5 mm.

Seria Z300.2

Lanț port-cabluri Z300 cu dimensiunea de 48,5 mm.

Seria Z300.3

Lanț port-cabluri Z300 cu dimensiunea de 48,5 mm.

Seria Z06

Lanț port-cabluri igus seria Z06 cu dimensiunea 105.

Seria Z065.3

Lanț portcablu seria Z065 cu dimensiunea 11,3.

Seria Z08

Element de preluare a tracțiunii pentru lanțul portcablu igus seria Z08, cu dimensiunea 14,7.

Seria Z14

Lanț portcablu igus din seria Z14, cu design compact.

Seria ZF14

Seria Z200

Lanț portcablu seria Z200 cu dimensiunea 24,3.

Seria Z200.2

Lanț portcablu seria Z200 cu dimensiunea 24,3.

Seria Z16

Lanț portcablu igus seria Z16 cu dimensiunea 32.

e-chain® ghid de selecție

Instrucțiuni de asamblare

Exemple de aplicații

lanț ușor: "E" și "Z" fac lucrurile "ușoare"

Industrii și aplicații tipice

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță