Exemple de aplicații din domeniul tehnologiei feroviare

Prezentare generală a poveștilor de succes cu produse din domeniile transportului de călători, transportului de mărfuri și infrastructurii

Tramvai CF9.UL cu ușile deschise la peron.

Uși pentru trenuri ușoare care economisesc spațiu, cu cablu și lanț energetic

Lift pentru e-scuter pentru transport public, cu monitoare de informații și service în Ideenzug Deutsche Bahn.

Idee de tren: Rulment liniar pentru ascensorul e-scooter la Deutsche Bahn

Două persoane stau lângă o soluție dryspin pentru a acoperi un gol dintr-o deschidere a mașinii.

Drylin® Acționările cu șurub mențin în mișcare punțile de trecere din trenuri

Ușă de tren cu rulmenți liniari și elemente de ghidare vizibile.

Ghidaj de arbore fără întreținere în ușile trenurilor de mare viteză

Sistem de spălare a șinelor pentru un tren, cu senzori și componentă Smart Plastics.

Întreținere predictivă în spălarea trenurilor

Masă de transfer pentru un tren într-o instalație feroviară.

Mișcarea sigură a mesei de transfer

Sistemul de ghidare drylin pe un vehicul cale-rutier, prezentat în secțiune tehnică.

rulment liniar fără lubrifiere cu rigiditate ridicată în vehiculul de curățare a tunelului

Secțiune printr-un amortizor cu componente interne și tijă de piston, în două vederi.

Sistem de testare pentru șine de tren


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță