iglidur® RW370, lagăr cu manșon, mm - RW370SM

Corespund standardului de protecție la incendiu DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, lagăr cu manșon, mm - RW370SM
iglidur® RW370, lagăr cu manșon, mm - RW370SM drawing
1 din 2
iglidur® RW370, lagăr cu manșon, mm - RW370SM
iglidur® RW370, lagăr cu manșon, mm - RW370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: RW370SM-0608-06
  • Material: iglidur® RW370
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Protectie la foc EN45545
iglidur® RW370 | Rezistent la uzură pentru tehnologia feroviară
 
Primul material iglidur® care îndeplinește standardul european de siguranță la incendiu pentru vehicule feroviare este potrivit pentru multe aplicații expuse uzurii în tehnologia feroviară datorită profilului său de proprietăți foarte complet.
 
Domenii de aplicare tipice
 
Mobilier/Design industrial
Inginerie de transport public

 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații din domeniul tehnologiei feroviare unde este necesară conformitatea cu DIN EN 45545
  • Pentru cea mai mare rezistență la uzură la sarcini de presiune mici până la medii
  • Când se cere un coeficient de frecare scăzut în funcționare uscată
  • Absorbție scăzută a umezelii
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Toleranțe și sistem de masură
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii pereților. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt imperative. Lagărele de alunecare cu o absorbție redusă a umidității pot fi proiectate cu un joc minim de lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
 
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixare prin presare într-o carcasă cu toleranță corectă. Dimensiunea excesivă pentru fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Aceasta asigură fixarea sigură a lagărului. Miscarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest mod.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
 
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță