Sistem de ghidare a cablurilor chainflex cu garanție de patru ani, fără costuri de ambalare și comandă minimă.

Cabluri pentru aplicații mobile: chainflex®

Magazin

Configurator pentru cabluri chainflex cu lupă, calculator și roți dințate.

Configuratoare și multe altele

Cunoștințe

Tipuri de cabluri

Drive Tech

De la super la super rentabil

Ce avantaje oferă cablurile noastre?

  • 30 de ani de experiență
  • Garanție de 4 ani
  • Testate în propriul nostru laborator pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați, 125 de sisteme de testare, peste 800 de teste continue
  • Gamă imensă cu 1.354 tipuri de cabluri pentru sisteme de date, autobuze și hibride, sisteme de control și acționare
  • Durată de viață previzibilă și/sau configurabilă
  • Disponibil din stoc, de la 1m lungime și în termen de 36h
  • Cabluri pentru fiecare tip de mișcare: orizontală, verticală, torsiune, viteză mare
  • Eșantioane disponibile gratuit
  • 50% reducerea timpului de decapare datorită tehnologiei unice CFRIP
  • Opțional, cu monitorizare inteligentă a rezistenței la tracțiune din materiale plastice inteligente pentru cabluri extrem de rezistente

cabluri chainflex în uz - exemple practice interesante de la clienții noștri

Siguranță previzibilă datorită experienței de laborator și de teren

chainflex funcționează - garantat și certificat!

Un angajat și o cercetătoare prezintă un lanț port-cablu pentru utilizare continuă, cu garanție de 36 de luni.

Produse noi pentru cabluri 2026

Avion în fața unei hărți a lumii cu logo-uri de certificare și simboluri de standarde pentru livrări internaționale.

Omologări și standarde

Rafturi cu cabluri chainflex în cutii etichetate, în depozit.

chainflex CASE

Ce sunt cablurile chainflex pentru mișcare?

Senzor pentru un cablu inteligent | i.Sense CF.P

  • Senzorul CF.P măsoară forțele de tracțiune ale cablurilor
  • Forțele de tracțiune crescute permanent pot duce la deteriorarea cablurilor și, în cel mai rău caz, la incendierea cablurilor
  • Senzorul CF.P identifică întreținerea care a fost efectuată incorect pe cabluri

Exemple de aplicații ale clienților

Mașină de ridicat și așezat

Mașină pick-and-place pentru asamblarea automată a componentelor și bobinelor.

Centre mari de prelucrare

Centru de prelucrare cu lanț portcablu mobil într-o hală industrială.

Inginerie mecanică

Ghidaj de cabluri pentru mașini-unelte, cu mai multe lanțuri energetice.

Descărcător de nave

Pod rulant deasupra apei cu structură din oțel galbenă și rolă de ghidare marcată cu roșu.

Mai multe aplicații

Tub de protecție pentru cabluri chainflex deasupra unui val, cu o navă în fundal.

readycable

Portcabluri

readychain

Mai multe informații despre cablurile chainflex

Testat pe peste 5.000m²

Lanț portcablu pe o axă liniară, cu cabluri într-o instalație de automatizare.

catalog chainflex

Catalog chainflex deschis, cu copertă galbenă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082Scrieti e-mail

Expediere și consultanță