Modificarea limbii :
Garantăm cu încredere cablurile noastre pentru o perioadă de până la 4 ani, deoarece putem face previziuni fiabile cu privire la durata de viață a cablurilor noastre pe baza a peste 30 de ani de experiență în laboratorul nostru de testare de 3.800 m² și 700 de teste paralele.
Garanția chainflex® este supusă condițiilor de funcționare aplicabile familiei de cabluri respective. Acestea sunt alcătuite din parametri precum temperatura, tipul de mișcare, torsiunea, influența mediului și raza de îndoire. Garanția este valabilă timp de până la 4 ani sau 100 de milioane de curse duble, luându-se în considerare data care intervine prima. Numărul de curse duble acoperite de garanție depinde de tipul de instalare și de calitatea cablului. Acest lucru este descris în catalogul curent, în fișele tehnice și în calculatorul duratei de viață.
| Curse duble * | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane |
|---|---|---|---|
| Temperatura de la/la [°C] | Raza minimă de îndoire [Faktor x d] | Raza minimă de îndoire [Faktor x d] | Raza minimă de îndoire [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*Număr mai mare de curse duble?calculați durata de viață online
În acest tabel veți găsi parametrii tehnici ai cablului de comandă chainflex® CF9. Dacă cablul este utilizat în conformitate cu condițiile de funcționare specificate, se aplică o garanție a duratei de viață în funcție de utilizator de 5, 7,5 sau 10 milioane de curse duble. Durata de viață în sine poate fi semnificativ mai mare.
Să presupunem că utilizați un cablu cu un diametru de 12 mm într-un lanț energetic cu o rază de 100 mm. Rezultă un factor de îndoire de 8,3 (100 mm/12 mm). Pentru a obține o declarație cu privire la durabilitate, aveți nevoie de informații din condițiile tehnice cadru (temperatură și număr de curse duble). Presupunând un interval de temperatură de -25/ +90 °C) cu 8 x d, factorul de îndoire efectiv este peste limita minimă de 7. Sunt garantate 10 milioane de curse duble! La temperaturi mai ridicate sau mai scăzute, factorul necesar pentru acest nivel de garanție ar fi 8,5, reducând numărul de curse duble la 7,5 milioane de curse garantate.
Aceste declarații creează fiabilitate și securitate de planificare pentru întregul dvs. sistem!
Verificat UL: chainflex® primește cea mai înaltă recunoaștere din partea unei organizații de testare respectate la nivel mondial
igus® este prima companie germană pentru care promisiunea pentru chainflex®-cablu a fost validată. În cadrul unui proces complex de certificare, institutul american "Underwriters Laboratories" a confirmat acuratețea declarației "igus® garanție de 4 ani pentru cablul chainflex® și a calculatorului de durată de viață bazat pe 2 miliarde de cicluri de testare pe an". Astfel, compania cu sediul în Köln este prima din Europa a cărei veridicitate a unei afirmații publicitare a fost confirmată de o instituție de testare. În viitor, niciun cablu Chainflex® nu va părăsi fabrica oriunde în lume fără să poarte eticheta de marketing UL cu numărul unic B129699, care se referă la igus®.
Un total de 1044 din cele peste 1350 de cabluri din portofoliu și disponibile pe stoc au deja aprobarea UL clasică. Aceasta este o condiție prealabilă pentru punerea în funcțiune fără probleme a unui sistem în SUA. Prin urmare, exportul de sisteme către America se va desfășura fără probleme. Combinația dintre aprobarea UL și eticheta de marketing UL asigură acum de două ori exportul fără probleme.
Aceste declarații creează fiabilitate și siguranță de planificare pentru întregul proces de investiții; cu atât mai mult acum, când au fost confirmate de un organism extern! Aflați totul despre verificarea UL aici:

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h