Modificarea limbii :

Pentru o durată lungă de viață, cablurile flexibile utilizate în lanțurile energetice sau pe roboți trebuie să aibă specificații speciale. Cablurile noastre sunt specializate pentru o gamă largă de aplicații. Gama de cabluri chainflex de la igus se extinde de la cabluri de control, cabluri servo, cabluri pentru motoare și cabluri pentru roboți la cabluri bus, cabluri de date, cabluri pentru codificatoare și cabluri cu fibră optică.
Atunci când este utilizat într-un lanț energetic, cablul este supus unor sarcini ridicate din cauza mișcării și torsiunii. Expertiza noastră în acest domeniu se bazează pe experiența acumulată în urma a numeroase teste efectuate de peste 30 de ani. Solicitarea cablului depinde în mare măsură de cursa și raza de îndoire. Pentru a rezista la această solicitare, am elaborat șapte reguli de bază. Acest lucru ne permite să obținem o calitate deosebit de ridicată a cablurilor și să oferim cablul potrivit pentru diferite cerințe, cum ar fi, de exemplu, extrudarea cu umplere a colțurilor sau împletirea specială a miezului.
Cablurile robot sunt cunoscute și ca cabluri de torsiune. Acest lucru subliniază forma complet diferită de mișcare la care trebuie să facă față aceste cabluri. În ultimii ani, am reușit, de asemenea, să dobândim multe cunoștințe în acest domeniu de aplicare în laboratorul nostru intern de testare. Două dintre cele mai importante sunt: un concept diferit de ecranare și o structură moale care absoarbe mișcarea internă a cablului într-un mod elastic. Prin nenumărate teste, am stabilit o definiție clară a durabilității prin mișcare, deoarece nu există nicio referință normativă. Definim în mod clar că un cablu de robot primește acest titlu numai atunci când poate fi prevăzut cu o garanție de durată de viață de 5 milioane de cicluri la +/- 180 de grade/m.
Cabluri pentru torsiune și aplicații robotizate
Oferind aproximativ 4.600 de cabluri cablate pentru motoare, servo, semnale și encodere, potrivite pentru 24 de standarde ale producătorilor, igus este numărul 1 mondial pentru cabluri cablate utilizate în lanțurile energetice. Cu șapte calități de cablu, gama oferă întotdeauna cablul de acționare cel mai favorabil, care este garantat să funcționeze. Datorită calculatorului online al duratei de viață pentru cablurile gata de conectare, durata de viață preconizată pentru aplicația selectată poate fi calculată rapid. În plus, igus este singurul producător care oferă o garanție de până la 4 ani sau peste 100 de milioane de curse pentru cabluri.
Totul este disponibil și sub formă de cabluri gata de conectare, cablate®
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h