Nuclee unice ca sursă de energie

Profil

  • Ce a fost necesar: Chainflex® cablu CF270 "cablu ax", lanț energetic
  • Cerințe: Putere de 84 kW și curenți de până la 252 A, spațiu de instalare aproape inexistent și rezistență bună la ulei
  • Domeniu de activitate: Industria: Inginerie mecanică, mașini verticale de prelucrare
  • Succes pentru client: economii mari de spațiu de instalare cu reducerea simultană a costurilor
Centru de prelucrare EMAG VMC 450 MT cu capac de protecție închis și interior vizibil.

Problema

Soluția

Cablu multiconductor cu conductori expuși, ținut în mână.
Cabluri Chainflex și conductori într-un lanț portcablu pentru axe.

Siguranță datorită garanției și calculului duratei de viață

Cabluri Chainflex pentru alimentarea axului într-un dulap electric cu gestionarea cablurilor.
Un lanț portcablu alimentează arborele unei mașini EMAG cu cabluri Chainflex.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță