Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Economii la cabluri cu verificarea prețului
Tech up, cost down. Este treaba noastră.

Alegeți PVC rentabil în locul PUR

Ca material pentru înveliș, PUR (poliuretan) are avantaje decisive în unele domenii, dar nu în toate. Scopul nostru este de a vă permite să decideți în mod obiectiv dacă un cablu cu un înveliș din PVC nu este doar suficient, ci și o soluție mai bună.
 
Conținut:
  • Proprietățile și avantajele PUR ca material pentru înveliș 
  • Proprietățile și avantajele PVC ca material pentru înveliș
  • Ce economii sunt de conceput?
Seminar online despre CF


Avantajele și proprietățile celor două materiale

PVC

  • Rezistență bună la abraziune
  • Extrem de ignifug
  • Foarte ușor de echipat

PVC sau clorura de polivinil este un amestec de plastic versatil. Cu toate acestea, există o părere larg răspândită conform căreia cablurile din PVC sunt adecvate numai pentru instalarea statică.
Dar acest lucru nu este chiar corect. Există mii de amestecuri diferite de PVC pentru un număr mare de aplicații diferite, deci este important să îl găsiți pe cel potrivit pentru a fi utilizat în portcabluri. Pentru cablurile igus chainflex, am selectat un amestec care prezintă o mare rezistență la abraziune în portcabluri, care poate fi echipat foarte ușor și este și rentabil. De aceea, cablurile din PVC sunt adesea folosite în industrii în care mediile uscate și condițiile de temperatură a camerei sunt comune, cum ar fi industria ambalajelor și a lemnului.
 

PUR

  • Rezistență bună la ulei
  • Durabilitate la temperaturi scăzute

 
Un înveliș exterior din PUR (poliuretan) se remarcă în primul rând prin rezistența sa foarte bună la ulei. Cablurile PUR sunt adesea folosite în industrii precum fabricarea mașinilor-unelte, unde condițiile de mediu sunt adesea cu murdărie și substanțe precum uleiul sau lichidele de răcire sunt frecvente. Cu toate acestea, învelișul rămâne flexibil chiar și la funcționarea continuă într-un portcablu și poate rezista la sarcini mecanice ridicate. În plus, cablurile PUR sunt potrivite și pentru aplicații la temperatură scăzută.

Exemplu de calcul pentru cabluri de catalog

CF210.UL în PVC

CF210.UL.D Nr. piesă: CF210.UL.25.15.02.01.D
Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului: (4G2.5+(2x1,5)C)C
Diametrul max. exterior: 14 mm
Raza de îndoire: 10 x d
Nr. piesă: CF210.UL.25.15.02.01.D Preț: 8,21 euro/m



VS.


Economii: 3,13 euro/m*

CF270.UL.D în PUR

CF270.UL.D Nr. piesă: CF270.UL.25.15.02.01.D
Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului: (4G2.5+(2x1,5)C)C
Diametrul max. exterior: 14 mm
Raza de îndoire: 10 x d
Nr. piesă: CF270.UL.25.15.02.01.D Preț: 11,34 euro/m

CF5 în PVC

CF5 Nr. piesă: CF5.15.12.D
Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului: 12G1.5
Diametrul max. exterior: 15 mm
Raza de îndoire: 6,8 x d
Nr. piesă: CF5.15.12.D Preț: 6,82 euro/m



VS.


Economii: 4,16 euro/m*

CF77.UL.D în PUR

CF77.UL.D Nr. piesă: CF77.UL.15.12.D
Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului: 12G1.5
Diametrul max. exterior: 15 mm
Raza de îndoire: 6,8 x d
Nr. piesă: CF77.UL.15.12.D Preț: 10,98 euro/m

CF211 în PVC

CF211 Nr. piesă: CF211.02.04.02
Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului: (4x(2x0,25))C
Diametrul max. exterior: 8 mm
Raza de îndoire: 7,5 x d
Nr. piesă: CF211.02.04.02Preț: 7,24 euro/m 

 

VS.


 Economii: 0,71 euro/m*

CF211.PUR în PUR

CF211.PUR Nr. piesă: CF211.PUR.02.04.02
Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului: (4x(2x0,25))C
Diametrul max. exterior: 7,5 mm
Raza de îndoire: 7,5 x d
Nr. piesă: CF211.PUR.02.04.02 Preț: 7,95 euro/m 
Prețurile în Euro se bazează pe prețurile de listă din Germania și pot varia la nivel internațional.

Verificarea prețurilor CF pentru cabluri servo

Exemple practice de aplicații cu chainflex

Astăzi, cablurile servo sunt standardul pentru tehnologia de acționare în automatizări și construcția de mașini. Mișcările la care sunt supuse cablurile în aceste industrii sunt asociate cu o solicitare mecanică mare. În plus, cablurile sunt adesea folosite în medii în care umiditatea, uleiul, praful sau șpanul sunt frecvente. De aceea, alegerea materialului potrivit pentru înveliș este esențială. Pentru a asigura o calitate constantă a materialului învelișului, cablurile noastre sunt testate de nenumărate ori în condiții reale, astfel încât să se poată acorda o garanție obligatorie sau să se poată calcula online durata de viață. Cablurile sunt testate atât în teste de serie pe termen scurt, cât și în teste ale duratei de viață pe termen lung.
 
Exemplu de test pe termen lung 3841a la un cablu servo din seria CF21 (înveliș din PVC) cu un factor de încovoiere de test de numai 6,1xd și 54 milioane de curse finalizate.
 
Test 3841a cablu servo CF21.UL
 
Dar această alegere a calității învelișului este disponibilă nu numai pentru cablurile noastre servo, ci și pentru toate celelalte tipuri de cabluri, cum ar fi cabluri pentru sisteme de măsurare, cabluri de magistrală, cabluri de comandă etc. Și acestea au fost testate în laboratorul nostru de testare.
 


Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere ?i consultan?a

În persoana:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG