Manipulare și automatizare cu roboți cu costuri reduse pentru industria maselor plastice

Manevrare și automatizare

Pickerul de matrițe IAP1

Domenii de aplicare pentru automatizarea cu costuri reduse în industria maselor plastice

Produse pentru automatizarea proceselor din industria mașinilor pentru mase plastice

Cobot ReBeL
readychain
  • Sisteme de alimentare cu energie preasamblate, de exemplu pentru roboții de manipulare pe mașina de turnare prin injecție
  • Livrat în 3-10 zile
culegător de tuburi igus IAP3
  • Pentru angajare laterală în matrițele de decupare și ejecție
  • Ciclu total de deschidere până la închidere în 1,25 s
cameră drylin robot liniar
  • Program standard expediat în 24 de ore
  • Configurabil individual
  • sarcină până la 75 kg, cursă până la 6 m
robolink
  • Întindere 620 și 790 mm
  • max. Sarcină utilă 3 kg
  • Cu și fără sistem de control integrat
Robot delta drylin
  • Ca kit sau preasamblat
  • Raza de acțiune 360 / 660 mm
  • Rata de preluare de 60/min.
chainflex
  • Vândut la metru sau asamblat
  • Potrivit pentru sarcini mari
  • Siguranță la defecțiuni cu garanție de 36 de luni

Exemple de aplicații

Mașină de turnare prin injecție

Ghidarea cablurilor pentru robotul de îndepărtare în mașina de turnare prin injecție

Robot liniar de cameră pentru aplicații de tip pick & place în logistică

Monitorizarea stării și întreținerea predictivă: plastic inteligent pentru lanțul energetic și rulmenți

Materiale plastice inteligente cu întreținere predictivă
Aflați mai multe acum
rulmenți netezi din plastic inteligent
Aflați mai multe acum

Set complet smart plastics

igus® bloguri: Tendințe și subiecte importante legate de soluțiile de automatizare

Manevrare și automatizare
Rulmenți liniari materiale plastice inteligente
Automatizări

Mai multe informații

Materiale plastice inteligente
RBTX
Cablu de comandă chainflex

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță