Tehnologie pentru lagăre inteligente

Lagăr de alunecare iglidur cu strat exterior negru și interior deschis.

iglidur® i.Sense rulment simplu

  • Evitarea defecțiunilor neprevăzute
  • Recunoașterea și controlul cerințelor de întreținere prin diagnosticare de la distanță
  • Posibil ca rulment universal conform FDA
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Insensibil la praf și murdărie

Banner igus pentru HMI 2023 cu diverse aplicații industriale pe coloane colorate.

Senzor iSense cu stare în timp real: uzură, înlocuire curând sau suprasarcină.

Rulment simplu inteligent imprimat 3D

  • Piese de uzură cu senzori prin imprimare 3D multi-material
  • Avertizare în cazul atingerii limitei de uzură
  • Avertizare în caz de suprasarcină ► Evitarea deteriorării
  • Durată de viață previzibilă
  • Fără cantitate minimă de comandă
  • Nu necesită lubrifiere

Test & dezvoltarea rulmentului de imprimare 3D i.Sense

  • Rulmentul este imprimat din 2 materiale: igus® tribofilament® (alb) și un material deosebit de conductiv (negru)
  • Uzura rulmentului este măsurată pe materialul negru.
  • Imprimat cu o imprimantă multi-material
  • Tehnologia i.Sense poate fi realizată pe orice piesă rezistentă la uzură cu o grosime minimă a peretelui de 2,5 mm
  • Standul de testare prezintă un test în care rulmentul prezintă diferite stări de uzură, permițând astfel realizarea unei predicții a duratei de viață

Tehnologie liniară inteligentă

Căruciorul drylin® W inteligent

Ghidaj liniar cu cărucior pe două șine.

drylin® W Diapozitiv liniar cu LED

  • Verificare offline rapidă
  • Manipulare simplă și vizualizare prin LED
  • Pentru ghidaje de profil și module liniare drylin® W
  • Disponibile în 2 dimensiuni: 10 și 16
  • Set de folii de înlocuire pentru rulmenți disponibile din stoc
  • Înlocuirea rulmenților cu un instrument practic de asamblare

Senzori pentru tehnologia cu lagăre inteligente

  • Face posibilă întreținerea predictivă (i.Cee)
  • Integrat în folia de alunecare liniară
  • Semnalează în timp util uzura peliculei de alunecare liniară
  • Înlocuirea planificabilă a elementului de alunecare

DLW.W

  • Face posibilă întreținerea predictivă (i.Cee)
  • Un senzor măsoară uzura rulmentului liniar din ghidajul liniar Drylin® W
  • Când este atinsă valoarea limită, acesta trimite un semnal că folia rulmentului trebuie schimbată

PRT.W

  • Face posibilă întreținerea predictivă (i.Cee)
  • Senzorul măsoară abraziunea elementelor de alunecare
  • Înlocuirea planificabilă a elementelor de alunecare

Rulmenți isense

  • Face posibilă întreținerea predictivă (i.Cee)
  • Tehnologia integrată a senzorilor măsoară uzura

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță