iSet - Inginerie sofisticată simplificată. Seturi complete în doar trei clicuri!

Sigla igus® isel.
Sistem de lanț portcablu E4.1 pe o structură de pod, portocaliu.

Călătorii lungi (până la 24m) din sistemul modular igus

Lanț portcablu Autoglide-5 într-un depozit, ghidat de-a lungul unei șine drepte.

Autoghidare, pentru transmiterea energiei și a datelor

Sistemul glisant Flizz cu sistem portocaliu de alimentare cu energie pe o instalație de canal de apă.

Sistem de lanț energetic închis, protejat de vânt și intemperii

Acționare rotativă cu componentă igus în secțiune, mărită în dreapta.

Rotire protejată împotriva coroziunii (până la 360 de grade) în spații restrânse

Lanț cu role pentru un sistem de transport într-o instalație industrială din port.

Călătorii foarte lungi (până la 200 m) cu rezistență ridicată

Freză compactă cu lanț port-cabluri portocaliu și cadru portal pe bază argintie.

Ideal pentru axele X și Y și pentru consolidarea sistemului de furtunuri

e-loop iSet pe o instalație de foraj, cu sistem de protecție a cablurilor.

Soluții pentru condiții de mediu deosebit de nefavorabile

Celulă robotizată cu lanț portcablu igus portocaliu pe o linie de producție automatizată.

Soluții gata de instalare pentru Internetul industrial al obiectelor

Poartă rotativă Microflizz cu șine și panou închis.

Ghidarea sigură a energiei, datelor și aerului într-un singur sistem

Sistem ECS pe platforma de ridicare, cu detaliu mărit al lanțului portcablu.

Călătorii lungi fără susținere, puternice, rezistente la vibrații și compacte

iSet SRM cu robot portal și detaliu al procesului de preluare.

Noul standard pentru mișcări circulare de până la 380 de grade

Canal de cablu Zick-Zack deasupra unei structuri de susținere și în vedere de tavan.

Pentru deplasări de 5-15 m înălțime pe ferme

Cabluri chainflex

Cabluri igus chainflex cu garanție de 4 ani și diverse structuri de cablu.
  • Cea mai largă gamă cu 1.354 tipuri de cabluri
  • Funcționare fără defecte, cu garanție de 4 ani
  • Disponibile cu lungimi începând de la 1 m în termen de 24 de ore

materiale plastice inteligente

Lanț portcablu igus smart plastics cu monitorizare integrată a stării.
  • Monitorizarea stării
  • Evitați întreruperile costisitoare ale producției din cauza opririlor neplanificate ale instalațiilor
  • Reduceți lucrările de întreținere și reparații

Magazin de lanțuri energetice cu peste 100.000 de produse.

Cele mai vândute lanțuri energetice. Lanțuri energetice recomandate de noi și de client.

Configurator de lanțuri energetice. Proiectați lanțuri energetice rapid și ușor.

Baza de cunoștințe. Găsiți informații importante, întrebări și răspunsuri referitoare la lanțurile energetice.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță