Pregătitor de matrițe: scoaterea matrițelor din mașina de turnare prin injecție și separarea lor

Pregătitor de matrițe pentru mai puțin de 2.000 de euro

  • Cartușul este ejectat din lateral
  • Acționare electrică
  • Piesa rezistentă la uzură poate fi înlocuită cu ușurință
  • Ciclu total de deschidere până la închidere în 1,25 s
  • Substructură configurabilă (personalizabilă în funcție de tipul mașinii)
Sprue Picker igus cu ax liniar și clește în zona de testare pentru clienți.
Diagramă a economiilor și amortizării pe 360 de zile, cu două linii de amortizare și o zonă de profit.

​​​​​​Avantajele pickerului de matrițe:

  • automatizare rentabilă pe mașina de turnare prin injecție pentru mai puțin de 2.000 EUR (preț de pornire)
  • Producție mai economică fără manipularea manuală a matriței
  • ROI posibil după doar câteva luni

Domeniul de livrare:

  • culegător de tuburi cinematic IAP1
  • Unitate de comandă a motorului drylin® D1 dryve
  • Exemplu de program pentru EUROMAP / SELOGICA

Utilizare economică în producția internă

Cum este construit pickerul de matrițe?

Ghidaj liniar drylin W decupat, cu cărucior și două șine de ghidare.

ghidul profilului drylin W

  • 100 % lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistent la uzură
  • Cu până la 40 % mai ieftine decât ghidajele cu rulmenți cu bile recirculante
  • Ghidaj liniar modular
Șurub cu bile cu arbore filetat și piuliță cu flanșă.

Piulițe și șuruburi de ghidare

  • Funcționare complet uscată: Randament de până la 2,5 ori mai mare datorită unghiurilor optimizate ale flancurilor
  • Funcționare silențioasă și cu vibrații reduse
  • Testat: Până la 25 % mai puțină uzură
Opritor final NSV pe o șină de ghidare, cu bloc de oprire reglabil.

Ghidaje liniare cu profil redus drylin N

  • 100 % fără întreținere și lubrifiere
  • Uzură redusă datorită coeficientului scăzut de frecare
  • Înălțimi totale mici între 6 și 12 mm
  • Greutate redusă
Rulment cu flanșă iglidur din plastic.

Lagăre de alunecare iglidur J

  • Coeficient de frecare foarte scăzut
  • Material de anduranță rezistent la uzură
  • fără întreținere
  • Peste 250 de dimensiuni din stoc
Placă semiprelucrată iglidur J din plastic, decupată pe fundal deschis.

placă iglidur J

  • Semivaloare redusă în regim uscat
  • Fără întreținere și previzibil
  • Program standard din stoc
  • Procesare mecanică fără cantitate minimă de comandă

Alte produse pentru automatizare în industria mașinilor pentru mase plastice

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță