Robot cu braț articulat

Robot cu braț articulat

Roboți flexibili polivalenți cu până la 6 grade de libertate de la 3.277,60 €

  • Hardware de control plug-and-play, inclusiv software gratuit
  • Carcasă în culoarea dorită
  • Termene de livrare scurte

Date tehnice despre roboții cu brațe articulate igus®

Sarcină utilă de până la 3 kg

Întindere de până la 790 mm

Până la 6 grade de libertate

Viteza max. 7 culegeri/min

Repetabilitate: ± 0,5 mm

Min. 1 milion de cicluri de viață

Robot cu braț articulat în acțiune

Modele actuale de brațe articulate igus

Grifer robot și module de axă pentru automatizare, prezentate din mai multe unghiuri.

Magazin online

Configurator robolink pe un laptop, cu model de braț robotizat.

Designer robolink®

Braț robotic lângă un laptop, ca simbol al unei aplicații de servicii pentru clienți automatizate.

Programare pentru demonstrație

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță