Conform FDA și fără întreținere: componente pentru producția de băuturi

  • Nu necesită lubrifiere și întreținere
  • Rezistență chimică și rezistență la coroziune
  • Absorbție redusă a umidității
  • Ușor de curățat
  • Economie de spațiu și greutate la instalare
  • Livrare rapidă
  • Asamblare simplă

Produse selectate pentru tehnologia băuturilor

Pudră de acoperire iglidur IC-05 de 2 kg, cu pungă decupată și grămadă de pulbere albastră.

Pulbere de acoperire iglidur IC-05

  • Conformă cu normele alimentare FDA și EU10/2011
  • Nu este necesară lubrifiere suplimentară
  • Crește durata de viață a aplicației dvs.
Tribo-Tape A160 în rolă, cu bandă albastră.

Garnitură iglidur A160

  • Coeficienți de frecare redus
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Conform cu FDA
Rolă cilindrică gri cu capăt alb și orificiu central.

rolă transportoare xiros

  • Coeficient redus de frecare
  • Nu necesită lubrifiere și întreținere
  • Eficient din punct de vedere al costurilor
Rulment cu flanșă cu patru găuri și carcasă din plastic.

Rulment montat pe flanșă igubal

  • Rulmenți cu flanșă cu două și patru orificii
  • Rezistente la coroziune și la substanțe chimice
  • Fără lubrifiant extern
Unitate liniară igus SLW-BB cu fus filetat și tije de ghidare.

Sistem liniar cu șurub de avans SLW

  • Versiune din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune
  • Rezistent la murdărie
  • Curat și igienic
Bucșă de alunecare iglidur albastră pe fundal alb.

Rulment simplu iglidur A181

  • Conform cu reglementările FDA și UE 10/2011
  • Rezistență bună la uzură
  • Rezistență ridicată la medii

Reglarea benzilor în industria băuturilor - de la poziționarea manuală la cea inteligentă

Manual

Acționate

Automatizate

Reglaj de ghidaj cu tehnologie de transport igus și puncte de sprijin marcate cu portocaliu într-un sistem de transport.

... sau cu cutia de viteze Apiro

Exemple de aplicații ale clienților

Sistem de etichetare Sleevematic TS

Linie de ambalare Krones cu transportor și panou de control într-o celulă de producție.

Etichetatoare Innoket Neo

Mașină de etichetare cu module de transport și masă rotativă pentru procese de ambalare.

Sisteme de umplere

Unitate de transport a unei instalații de umplere cu lanț portcablu și ax liniar.

Sisteme de umplere

Linie de umplere cu sticle de sticlă pe un transportor.

Unitate de control pentru procese de testare industrială

Un sistem automatizat inspectează o sticlă cu senzori și clești.

... și multe alte povești de succes

Colaj cu mașini de ambalare și tehnologie de transport pentru linii de producție industriale.

Cutia mare pentru mostre

Standuri igus Corner cu module de raft portocalii și mostre de produse pentru târguri.

Bloguri igus

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță