Module liniare igienice și fără întreținere în echipamentele de control al băuturilor

Rulmenții netezi liniari permit realizarea de sisteme de testare sigure pentru alimente în industria băuturilor

Profil

  • Ce a fost necesar: Drylin® SHT Module liniare; lanț ușor® lanț de energie
  • Cerințe: numai piesele de construcție de cea mai înaltă calitate au putut fi utilizate în sistemele de testare de înaltă calitate; standardele de siguranță în tehnologia alimentară și a băuturilor necesită produse care nu necesită lubrifiere externă; în plus, se dorește, printre altele, rezistență chimică și la coroziune, lipsă de întreținere și absorbție redusă a umidității
  • Sectorul: Industria alimentară, sisteme de testare
  • Succes pentru client: modulele liniare drylin® SHT oferă rezistență chimică și la coroziune, precum și lipsă de întreținere, sunt ușor de curățat și nu necesită lubrifiere; clientul poate îndeplini toate cerințele de igienă și permite propriilor clienți să utilizeze produsele timp de mulți ani; până în prezent, nu au existat reclamații cunoscute cu privire la sisteme
Modul de transport drylin în producția alimentară, cu o sticlă pe un stand de testare.

Problema

Soluția

Sistem de ghidare drylin cu ax liniar vertical și acționare vizibilă, pe un stand de testare.
Ghidaj drylin cu arbore metalic și îmbinare cu șurub, într-o aplicație industrială curată.
Unitate de acționare drylin într-un mediu curat de mașină, cu lanț portcablu și șină de ghidare.
Ghidaj drylin pe un suport de montaj curat, cu lanț portcablu.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță