Produse de reazem, role de ghidare și cutii de viteze pentru paletizare și tehnologie pentru transportoare

Transportor înclinat cu elemente de reglaj igus pentru deplasarea laterală a ghidajelor pentru lăzi de băuturi.

Ghidaje laterale reglabile

Transportor cu role cu role și carcase de rulmenți igus pentru un flux de material cu frecare redusă.

Transportoare cu role

Bandă transportoare cu suport și lagăr de alunecare igus evidențiat pe rolă.

Suport de lagăr pentru bandă transportoare

Tranziții la muchia cuțitului cu un furtun albastru, în detaliu.

Tranziții ale muchiei active

Sistem de transport cu cutie și detaliu al ghidajelor de alunecare.

Plăci fixe

Sistem de tamponare pe o linie de transport cu un actuator liniar igus mărit.

Sisteme tampon și de stocare

Zale de lanț igus și bucșă alunecătoare pentru acționarea transportorului.

Lanțuri de antrenare și transportoare

  • Absorbție bună a sarcinilor pe muchii
  • Rezistent la substanțe chimice și fără coroziune
  • Rate scăzute de uzură, durată lungă de viață
Rulmenți cu bile xiros într-o aplicație de transport, cu detaliu mărit al unui rulment.

Sisteme de transport aerian

  • Rentabil
  • Uzură redusă
  • Rezistent la murdărie
Ghidaj liniar cu fus filetat și două ghidaje metalice.

Axe liniare

  • Gamă largă de mese liniare cu șurub conducător, curea dințată și, opțional, cu acționare
  • De la sisteme din plastic până la sisteme foarte rigide din punct de vedere al flexibilității, realizate din oțel inoxidabil
Masă rotativă Drygear Apiro cu montare pe ambele părți și ax.

Drygear Apiro

  • Sistem modular de reductoare pentru soluții de automatizare
  • Modular, simplu, rentabil
  • Pentru reglarea benzilor, sarcini de împingere, mese rotative, axe rotative și multe altele
Două roți dințate conice din plastic, angrenate între ele.

Angrenaje

Transportoare cu role

Role transportoare într-o comparație a trei produse.
Transportor cu role xiros și rulment cu bile mărit în detaliu.

Role transportoare

  • Uzură redusă cu performanțe de funcționare ridicate
  • Tuburi din aluminiu, oțel inoxidabil, carbon sau PVC
  • Gamă largă disponibilă din stoc
Rollenbahn xiros cu suprafață verde și bile integrate.

Unități de transfer cu bile

  • Unități de transfer cu bile rezistente pentru orice aplicație
  • Carcasa din material xirodur permite funcționarea fără lubrifiere și fără întreținere
Bandă transportoare cu cutie și rulment cu bile xiros mărit.

Rulmenți radiali cu bile cu caneluri adânci

  • Gamă largă de rulmenți cu bile pentru fiecare aplicație
  • Complet fără lubrifiere și întreținere, datorită polimerilor speciali

Repere

Rulmenți silențioși bicomponenți

Rulment cu bile xiros din 2 componente pentru funcționare fără întreținere și protecție silențioasă la uzură.

Role transportoare cu disipare electrostatică

Rolă din oțel inoxidabil cu orificiu central.
Rulment cu flanșă igus, cu inserție albă.

Rulmenți cu flanșă cu două găuri

  • Ușoare și rentabile
  • Foarte rezistente la uzură datorită utilizării bilelor sferice din material iglidur
  • Carcasă din diferite materiale
Rulment cu flanșă cu patru găuri și inel interior din plastic.

Rulment flanșă cu patru găuri

  • Rulment montat pe flanșă cu carcasă din plastic sau fontă
  • Pentru sarcină mare
  • Sferă sferică din material iglidur fără lubrifiere și fără întreținere
Roată din plastic albastru, cu orificiu central și nervuri de întărire.

Rulmenți cu inserție sferică

  • Rulmenți cu inserție sferică care nu necesită întreținere pentru rulmenți metalici cu bloc de pernă și rulmenți montați pe flanșă
  • De asemenea, conforme cu FDA sau complete cu carcasă din fontă sau carcasă din tablă low-cost
Role Knife Edge conforme cu FDA transportă alimente pe o bandă.

Role cu muchie de cuțit în atelier

  • Materialul potrivit pentru fiecare aplicație
  • Fie pentru temperaturi ridicate, în conformitate cu FDA și EU/2011 sau pentru viteze mari

Care sunt avantajele?

  • Prin ce se deosebește rola cu muchie de cuțit iglidur de alte produse?
  • Avantajele dvs. și informații despre materialul iglidur dintr-o privire
Geometrii speciale pentru role de margine de cuțit în bej și albastru.

Role cu muchie de cuțit personalizate

  • Solicitați componente individuale în turnarea prin injecție
  • Personalizate exact pentru aplicația dvs.
  • Consultanță individuală privind materialul și procesul de producție

Plăci fixe

Bandă transportoare cu cutii pe mai multe linii de transport.
Role Tribotape în albastru, negru, alb și bej.

garnituri tribotape în magazin

  • Uzură excepțional de redusă
  • Diferite materiale, de ex. pentru temperaturi ridicate sau în conformitate cu specificațiile FDA

Video: Tribotape în construcția de modele

  • garniturile tribotape sunt utilizate, de exemplu, în ingineria mecanică sau în tehnologia de transport
  • Datorită suprafeței optimizate din punct de vedere tribologic, frecarea poate fi redusă la minimum și se poate asigura un transport sigur
Trei plăci de semifabricat decupate, stivuite una peste alta.

Plăci iglidur pentru stocuri de bare

  • Plăci pentru bare fără lubrifiere
  • Fabricate, de exemplu, din materiale deosebit de rezistente la uzură sau conforme cu FDA

Sisteme tampon și de stocare

Masă tampon cu sticle pe un transportor și o schemă a unui sistem de circulație.
Axa liniară igus ZLW-20120S cu cărucior și profile de ghidare.

Axe liniare cu acționare prin curea dințată

  • Pentru sarcini de poziționare și reglare
  • Inerția redusă creează eficiență ridicată
  • Ghidaj fără lubrifiere
Role Tribotape în albastru, negru, alb și bej.

garnituri tribotape în magazin

  • Uzură excepțional de redusă
  • Diferite materiale, de ex. pentru temperaturi ridicate sau în conformitate cu specificațiile FDA
Un braț robotizat inspectează o placă; în dreapta este un borcan de sticlă pe o mașină.

Raportul utilizatorului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță