Produse de reazem, role de ghidare și cutii de viteze pentru paletizare și tehnologie pentru transportoare

Ghidaje laterale reglabile

Reglaje de bandă

Transportoare cu role

Transportoare cu role

Suport de lagăr pentru bandă transportoare

Suport de lagăr pentru bandă transportoare

Tranziții ale muchiei active

Tranziții ale muchiei active

Plăci fixe

Plăci fixe

Sisteme tampon și de stocare

Sisteme tampon și de stocare

Lanțuri de antrenare și transportoare

Lanțuri de antrenare și transportoare

Sisteme de transport aerian

Sisteme de transport aerian

Ghidaj lateral reglabil/reglarea benzii

Ghidaj lateral reglabil
Axă liniară
  • Gamă largă de mese liniare cu șurub conducător, curea dințată și, opțional, cu acționare
  • De la sisteme din plastic până la sisteme foarte rigide din punct de vedere al flexibilității, realizate din oțel inoxidabil
apiro
  • Sistem modular de reductoare pentru soluții de automatizare
  • Modular, simplu, rentabil
  • Pentru reglarea benzilor, sarcini de împingere, mese rotative, axe rotative și multe altele
Roți dințate conice
Reglarea curbei apiro

Reglarea benzilor de rulare cu reductoarele Apiro

Modulare, rentabile, personalizate

Produse pentru reglarea formatului

O privire de ansamblu asupra produselor pentru ajustarea formatului

Transportoare cu role

Suport de lagăr pentru transportor cu role
role transportoare xiros
  • Uzură redusă cu performanțe de funcționare ridicate
  • Tuburi din aluminiu, oțel inoxidabil, carbon sau PVC
  • Gamă largă disponibilă din stoc
Unități de transfer cu bile xiros
  • Unități de transfer cu bile rezistente pentru orice aplicație
  • Carcasa din material xirodur permite funcționarea fără lubrifiere și fără întreținere
Rolă transportoare xiros
  • Gamă largă de rulmenți cu bile pentru fiecare aplicație
  • Complet fără lubrifiere și întreținere, datorită polimerilor speciali

Repere

Rulmenți cu bile bicomponenți

Rulmenți silențioși bicomponenți

Rulouri transportoare disipative

Role transportoare cu disipare electrostatică

Role transportoare pentru hârtie albă

Carte albă

Șapte sfaturi pentru selectarea rolelor transportoare optime

Suport de lagăr pentru bandă transportoare

Suport de lagăr pentru bandă transportoare
Rulmenți cu bile cu flanșă cu două găuri
  • Ușoare și rentabile
  • Foarte rezistente la uzură datorită utilizării bilelor sferice din material iglidur
  • Carcasă din diferite materiale
Rulmenți cu bile cu flanșă cu patru găuri
  • Rulment montat pe flanșă cu carcasă din plastic sau fontă
  • Pentru sarcină mare
  • Sferă sferică din material iglidur fără lubrifiere și fără întreținere
Lagăre cu inserție sferică
  • Rulmenți cu inserție sferică care nu necesită întreținere pentru rulmenți metalici cu bloc de pernă și rulmenți montați pe flanșă
  • De asemenea, conforme cu FDA sau complete cu carcasă din fontă sau carcasă din tablă low-cost
igubal H3 rulment cu inserție sferică în fabrica de îmbuteliere Chimay

Raportul utilizatorului

Bandă transportoare în instalația de îmbuteliere: igubal înlocuiește rulmenții metalici

Role cu muchie activă

Role cu muchie activă
Role cu muchie activă
  • Materialul potrivit pentru fiecare aplicație
  • Fie pentru temperaturi ridicate, în conformitate cu FDA și EU/2011 sau pentru viteze mari
Temperatura
  • Prin ce se deosebește rola cu muchie de cuțit iglidur de alte produse?
  • Avantajele dvs. și informații despre materialul iglidur dintr-o privire
Geometrii speciale ale rolelor cu muchie activă
  • Solicitați componente individuale în turnarea prin injecție
  • Personalizate exact pentru aplicația dvs.
  • Consultanță individuală privind materialul și procesul de producție
Role cu muchie activă la Krones AG

Raportul utilizatorului

Rulouri cu muchii de cuțit iglidur la Krones

Plăci fixe

Tribo-tape la plăci fixe
Garnituri tribo-tape
  • Uzură excepțional de redusă
  • Diferite materiale, de ex. pentru temperaturi ridicate sau în conformitate cu specificațiile FDA
  • garniturile tribotape sunt utilizate, de exemplu, în ingineria mecanică sau în tehnologia de transport
  • Datorită suprafeței optimizate din punct de vedere tribologic, frecarea poate fi redusă la minimum și se poate asigura un transport sigur
Plăci de semifabricat
  • Plăci pentru bare fără lubrifiere
  • Fabricate, de exemplu, din materiale deosebit de rezistente la uzură sau conforme cu FDA
Tribo-tape la un sistem de umplere
Raportul utilizatorului

Tribotape într-o linie de umplere medicală

Sisteme tampon și de stocare

Sisteme tampon și de stocare
Sistem liniar și axă curea dințată
  • Pentru sarcini de poziționare și reglare
  • Inerția redusă creează eficiență ridicată
  • Ghidaj fără lubrifiere
Garnituri tribo-tape
  • Uzură excepțional de redusă
  • Diferite materiale, de ex. pentru temperaturi ridicate sau în conformitate cu specificațiile FDA
Masă tampon pentru sistem de umplere medical

Prezentarea generală a produselor pentru reglarea formatului

Produse pentru reglarea formatului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță