Rulmenți cu canal de bile radiale adâncit

Rulmenții radiali cu bile xiros® sunt fabricați din polimeri de înaltă performanță, astfel încât bilele din oțel inoxidabil sau sticlă se deplasează în cușcă. Acest lucru are multe avantaje: Rulmenții din polimer sunt cu până la 40% mai economici și cu 60% mai ușori decât rulmenții metalici comparabili. Totuși, îndeplinesc cerințele vieții industriale de zi cu zi; datorită multor ani de cercetare în laboratoarele igus® , rulmenții din polimer sunt fără coroziune, rezistenți la medii și temperaturi și, prin urmare, durabili. În plus, acestea permit o funcționare uscată, fără întreținere, cu frecare redusă și igienică. Fără o singură picătură de ulei lubrifiant.

Număr de produse: 0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță