Rulmenți cu canal de bile adâncit

Rulment cu bile cu bile de oțel vizibile și inel interior și exterior deschis la culoare.

piesă specială din plastic

Componentă albă de rulare pentru un sistem overhead conveyor.

laborator de testare pentru rulmenți cu bile din plastic

Laborator de teste pentru rulmenți cu o persoană lângă o mașină de testare.

Design rulment cu bile cu caneluri adânci

Rulment cu bile în secțiune, cu bile și inel interior vizibile.

Inelul exterior și inelul interior:

Colivii:

Bilele:

  • Role cu coroană exterioară care pot rula direct pe un profil
  • Role profilate, de ex. B. pentru deviațiile filetului
  • Rulmenți axiali  (rulmenți cu bile cu caneluri adânci speciali pentru sarcini axiale) și inele de rotire cu rulmenți cu bile pentru susținerea sarcinilor axiale
  • Rulmenți multiaxiali pentru mișcări liniare și radiale
  • Rulmenți pentru flanșe, de exemplu pentru instalarea în capetele țevilor (de asemenea, pentru role de sprijin/de deviere)
  • Rulmenți cu două rânduri/două rânduri pentru absorbția unor forțe mai mari

Unde sunt utilizați rulmenții cu bile cu caneluri adânci?

Curățător de piscină în fața apei turcoaz, prezentat din trei unghiuri pe fundal deschis.
Rulmenții cu bile sunt montați într-o carcasă metalică.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță