Broșura Bearing-Insert-Guide cu catalog desfăcut al rulmenților igubal autoaliniabili.

Descoperiți rulmenții cu inserție sferică igubal - alternativa fără lubrifiere la rulmenții cu bile UC tradiționali

Lagăr cu flanșă și inserție iglidur J, prezentat împărțit de la stânga la dreapta la înlocuire.

Căutați o alternativă fără întreținere și rentabilă la rulmenții cu bile UC?

format_color_reset

Fără lubrifiere

build_circle

Fără întreținere

autorenew

Înlocuire 1:1

eco

Ecologic

auto_awesome

Greutate redusă

euro

Rentabilitate

Ce veți găsi pe această pagină

Avantajele rulmenților de arbori cu igubal

Granule cu lubrifiant solid sub lupă.
Lubrifierea - niciodată prea mult, niciodată prea puțin, întotdeauna cantitatea potrivită
Curățare chimică, medii umede, contact cu alimente?

De la impulsul clientului la ideea de produs

Istoria rulmenților inserați sferici igubal

J3

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur J3

Rezistență ridicată la uzură
Inel din plastic cu structură cu spițe, cu fundal eliminat.

H3

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur H3

Inel glisant gri igus cu structură nervurată.

J

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur J

Calotă sferică igubal bej, cu fundal eliminat.
Process Icon

A350

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur A350

Roată din plastic albastru, cu orificiu central și nervuri de întărire.

J4

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur J4

Roată rotundă din plastic igus, cu structură cu spițe și orificiu central.
Process Icon

A180

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur A180

X

Rulment cu inserție sferică fabricat din iglidur X

Inel de etanșare negru cu orificiu central.

Înlocuire 1:1 | Compatibilitate rulmenți cu inserție sferică

CarcasăLagăre cu inserție sferică■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP✔✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17✔✔
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP✔✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17✔✔✔
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17✔✔✔✔
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP✔✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19✔✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80✔✔
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP✔✔✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20✔✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80✔
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21✔✔✔✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22✔✔✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24✔✔✔
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24✔
Rulment din plastic cu carcasă neagră și inserții deschise la culoare.

Rulment cu pernă din plastic

  • Alternativă la UCP204 până la UCP208
Rulment cu flanșă FL204-KS-JEM-20-17-SP cu rulment din plastic pentru arbore.

Rulment din plastic montat pe flanșă

  • Alternativă la UCFL203 la UCFL210
Rulment oscilant în carcasă, cu două găuri de montaj.

Carcasă din fontă, rulment de tip pillow block

  • Alternativă la UCP204 până la UCP210
Rulment cu flanșă igus igubal cu inserție de alunecare albă.

Carcasă din fontă rulment montat pe flanșă

  • Alternativă la UCFL203 la UCFL210
Rulment din plastic igus PA205-KS cu bucșă interioară deschisă la culoare.

Rulment compact de tip pillow block cu carcasă din plastic

  • Alternativă la UCPA204 până la UCPA208
Rulment din plastic cu placă de montare pătrată și patru găuri de fixare.

Rulment compact montat pe flanșă cu carcasă din plastic

  • Alternativă compactă la UCF208
Suport de rulment igus cu rulment glisant din plastic, fundal eliminat.

Rulment de tip pillow block cu costuri reduse și carcasă din tablă

  • Alternativă la UCPP202 până la UCPP208
Rulment cu alunecare cu carcasă metalică, decupat.

Rulment ieftin montat pe flanșă cu carcasă din tablă

  • Alternativă la UCPFL202 până la UCPFL208

Rulmenți cu inserție sferică pentru rulmenți metalici de tip pillow block și flanșe fixe

Rulmenți cu inserție sferică în industria băuturilor și a îmbutelierii

Mai multe despre rulmenții sferici igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță