Sortarea în sistemele de umplere: frecare minimă în jgheabul de descărcare

Căptușeala Tribo-tape din iglidur W160 reduce la minimum rezistența la frecare în instalația de îmbuteliere.

Profil

  • Ce a fost necesar: Căptușeală Tribo-tape realizată din iglidur W160
  • Cerințe: S-a căutat o soluție pentru a minimiza rezistența la frecare a sticlelor în timpul transportului prin rampa de descărcare și pentru a preveni răsturnarea containerelor.
  • Industrie: Tehnologia băuturilor, instalații de îmbuteliere, tehnologie de inspecție
  • Succes pentru client: Prin utilizarea căptușelii tribo-tape, a fost posibilă minimizarea rezistenței la frecare, astfel încât sticlele să ajungă întotdeauna în poziție finală în poziție verticală. Deoarece sticlele încep să alunece la o înclinare de doar 7°, energia necesară cilindrului pneumatic a fost redusă. În plus, se generează mai puțin zgomot în timpul ejecției.
Un braț robot preia piese dintr-un recipient și le introduce în mașină.

Problema

Soluția

Recipient de sticlă cu lichid lângă un ghidaj metalic pe un sistem de transport.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță