Materiale plastice de imprimare 3D rezistente la uzură pentru componente în aplicații în mișcare

Materiale de tipărire 3D

Pe această pagină veți găsi mai multe informații despre specificațiile materialelor noastre:

    Materiale all-rounder

    Mașini SLS
    iglidur i3 3D imprimare SLS pulbere
    • Cel mai bine vândut produs în serviciile de imprimare 3D
    • Rezistență ridicată la uzură și rezistență maximă
    • Proprietăți mecanice bune
    • Ideal pentru aplicații glisante și angrenaje
    iglidur i3 Material de sinterizare laser pentru imprimare 3D
    • Cea mai mare rezistență la flexiune
    • Rezistent la temperaturi de până la 110°C
    • Fără PTFE
    • Disipativ electrostatic (ESD)
    filament iglidur i150 pentru piese rezistente la uzură
    • Filamentul bestseller
    • Ușor de prelucrat
    • Ideal pentru viteze de suprafață reduse
    • Conform produselor alimentare în conformitate cu EU10/2011

    Materiale rezistente la căldură

    Filament rezistent la căldură
    • Pentru a prelucra filamente la temperaturi ridicate, aveți nevoie de o imprimantă 3D cu o temperatură a camerei de construcție de cel puțin 160°C.
    • Este deosebit de important să depozitați filamentele cu temperatură ridicată la adăpost de umiditate și să le uscați înainte de utilizare pentru a evita problemele de calitate nedorite.
    iglidur A350 filament rezistent la căldură și la alimente conform FDA
    • Rezistent la temperaturi de până la 180°C în funcționare continuă
    • Rezistent la foc în conformitate cu UL94-V0
    • Autoclavabilă și conformă cu FDA
    iglidur RW370 filament extrem de rezistent la căldură și puternic
    • Rezistent la temperaturi de până la 170°C în funcționare continuă
    • Rezistent la foc în conformitate cu UL94-V0 și DIN EN 45545
    • Cea mai mare rezistență dintre toate tribofilamentele
    iglidur J260 material de imprimare 3D deosebit de puternic, rezistent la uzură
    • Rezistent la temperaturi de până la 120°C în funcționare continuă
    • Rezistent la substanțe chimice
    • Coeficient de frecare foarte bun la sarcini mici și medii

    Materiale care sunt adecvate pentru ESD

    iglidur i8-ESD plastic antistatic pentru imprimare 3D
    • Rezistență la volum între 104 și 107Ω x cm
    • Rezistență ridicată la UV
    • Poate fi prelucrată pe sisteme cu și fără laser CO2
    iglidur i8-ESD plastic antistatic pentru imprimare 3D
    • Rezistență la volum 106 până la 109Ω x cm
    • Previne curenții de interferență în părțile sub tensiune
    • Rigiditate crescută
    Dispozitiv de prindere cu disipație electrostatică (ESD)

    Materiale sigure pentru alimente

    Filament sigur pentru alimente
    • Protejați filamentele conforme cu alimentele de praf
    • Curățați temeinic toate părțile de contact înainte de imprimare, în special pinionul extruderului, duza de imprimare și patul de imprimare
    • Nu utilizați niciun adeziv sau utilizați adeziv alimentar
    • Selectați setările software-ului de feliere pentru o suprafață densă
    • Reduceți viteza de imprimare și ajustați lățimea liniei la diametrul duzei
    filament iglidur i151 sigur pentru alimente
    • Conform produselor alimentare în conformitate cu FDA și UE 10/2011
    • Detectabilitate optică datorită culorii albastre
    • Ușor de procesat cu orice imprimantă
    iglidur i6 plastic alimentar pentru imprimarea 3D
    • Conform pentru alimente conform FDA
    • Precizie în detaliu cu suprafețe exacte
    • Ideal pentru roți dințate fără sfârșit
    iglidur i6 plastic alimentar pentru imprimarea 3D

    Materiale pentru componente structurale și imprimare multi-material

    Filament de imprimare 3D igumid P150 ranforsat cu fibre
    • Rezistență la flexiune 87MPa, modul de elasticitate 5GPa
    • Cea mai mare rezistență și rigiditate datorită armăturii cu fibre
    • Nu este autolubrifiant, material structural pentru componente ușoare
    Filament de imprimare 3D igumid P190 ranforsat cu fibre
    • Rezistență la flexiune 237MPa, modul de elasticitate 11,5GPa
    • Cea mai mare rezistență și rigiditate datorită armăturii cu fibre
    • Nu este autolubrifiant, material structural pentru componente ușoare
    Filament de imprimare 3D igumid P190 ranforsat cu fibre

    Rășină DLP și LCD

    Rășină de imprimare 3D pentru piese rezistente la uzură
    Rășină de imprimare 3D pentru piese rezistente la uzură iglidur i2000
    • Rezistentă la uzură și durabilă: Durată de viață de 50 până la 80 de ori mai lungă decât rășinile tehnice standard
    • Fără PTFE
    • Ușor de prelucrat pe imprimantele DLP și LCD
    Rășină de imprimare 3D pentru piese rezistente la uzură iglidur i3000
    • Extrem de rezistentă la uzură: min. durată de viață de 30 până la 60 de ori mai mare decât a rășinilor convenționale de imprimare 3D
    • Rezistență și rigiditate uriașe (rezistență la flexiune 90MPa)
    • Ușor de prelucrat pe imprimantele DLP și LCD
    Rășină de imprimare 3D pentru angrenaje iglidur i4000
    • În special pentru angrenaje precise
    • Durată de viață de până la 3,5 ori mai mare decât rășina standard în testul cu angrenaje
    • Alungire la rupere de 13 ori mai mare decât i3000
    • Rezistență ridicată și rezistență bună la impact

    Sfaturi și profiluri de imprimare pentru imprimarea 3D cu filament

    Sfaturi pentru tipărirea 3D cu filament

    Sfaturi pentru imprimarea 3D

    Descărcați aici
    Filamente de imprimare 3D de la igus

    Profile de imprimare a filamentelor

    Aflați mai multe

    Laborator intern de testare a materialelor și serviciu de tipărire

    Laboratorul de testare igus

    Testat!

    La rezultatele testului
    Serviciu de tipărire 3D online

    Serviciul de imprimare 3D

    La serviciul de tipărire 3D igus®

    Consultanta

    Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

    Expediere și consultanță