Modificarea limbii :
Profilurile de imprimare sunt configurații prestabilite pentru imprimanta 3D care sunt personalizate în funcție de tipul de filament și de modelul imprimantei. Pentru a optimiza procesarea filamentelor noastre rezistente la uzură, vă oferim gratuit profile de imprimare pentru următoarele imprimante 3D. Selectați imprimanta dvs. 3D și găsiți profilurile materialelor corespunzătoare pentru tribofilamentele noastre.
Software-ul igus Bambu Wingman permite comunicarea fiabilă între imprimantele Bambu Lab și software-ul de feliere fără a comunica cu servere externe și fără a partaja datele de imprimare cu terți.
Toate funcțiile sunt disponibile local și pot fi utilizate direct din Bambu Studio sau OrcaSlicer, indiferent de versiunea firmware sau software.
Profilurile funcționează în software-ul de feliere Bambu Studio și Orca Slicer. Doar importați și începeți să imprimați.
Informații suplimentare privind specificațiile filamentelor pot fi găsite pe paginile magazinelor respective.

Multifuncțional, ușor de procesat cu toate imprimantele 3D comune
Descărcați profilulInstrucțiuni de prelucrare
Siguranță alimentară în conformitate cu UE 10/2022
și FDA
⯈ Mai multe despre iglidur i151 în magazin

Rezistență la abraziune de până la 50 de ori mai mare decât materialul ABS
⯈ Mai multe despre iglidur i190 în magazin

Multifuncțional rezistent la uzură fără PTFE
⯈ Mai multe despre iglidur i190PF în magazin

Ușor de procesat pe o imprimantă închisă
⯈ Mai multe despre iglidur i180 în magazin

Rezistență foarte ridicată la uzură, în special în aplicații solicitante cu rulmenți simpli
⯈ Mai multe despre iglidur J260 în magazin

Material ranforsat cu fibră de carbon pentru componente structurale, rezistent la temperaturi de până la 100°C
⯈ Mai multe despre igumid P150 în magazin

Material ranforsat cu fibre de carbon pentru componente structurale, rezistență la flexiune de până la 237MPa
⯈ Mai multe despre igumid P190 în magazin
Informații suplimentare privind specificațiile filamentelor pot fi găsite pe paginile magazinelor respective.

Multifuncțional, ușor de procesat pe toate imprimantele 3D obișnuite
⯈ Mai multe despre iglidur i150 în magazin

Siguranță alimentară în conformitate cu UE 10/2022
și FDA
⯈ Mai multe despre iglidur i151 în magazin

Rezistență la abraziune de până la 50 de ori mai mare decât materialul ABS
⯈ Mai multe despre iglidur i190 în magazin

Multifuncțional rezistent la uzură fără PTFE
⯈ Mai multe despre iglidur i190PF în magazin

Profilurile de imprimare pentru procesarea iglidur i150, i180 și i190 pe imprimantele 3D Ultimaker S3 / S5 / S7 și Factor 4 pot fi descărcate din Ultimaker Cura Marketplace. Acolo puteți importa pur și simplu setările pe imprimantă.
De asemenea, veți găsi detalii suplimentare privind specificațiile produsului.

Gata cu încordarea, deformarea sau spaghetele - cu cele 24 de sfaturi ale noastre puteți evita cu ușurință problemele comune ale imprimării cu filament.

Aflați totul despre imprimarea 3D la igus. De la diferitele noastre materiale până la serviciul nostru de imprimare 3D.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h