iglidur® J260, filament pentru tipărire 3D

J260-PF-0175-0750 product image
igus-icon-lupe

  • Rezistență foarte mare la uzură, în special în aplicațiile exigente de bucșe
  • Rezistent la temperaturi de până la 120 °C
  • Potrivit pentru utilizare în imprimante 3D cu un volum de construcție încălzit


Profilul de material pentru Bambu Lab este disponibil pentru descărcare

igus-icon-lieferzeit-dotJ260-PF-0175-0750
1,75
750

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță