- Rezistent la uzură și ignifug în conformitate cu UL94-V0 și DIN EN 45545
- Rezistent la temperaturi de până la 170 °C
- Potrivit pentru procesare cu imprimante 3D la temperaturi ridicate
Modificarea limbii :
iglidur RW370 este un tribofilament rezistent la abraziune, cu temperatură ridicată, dezvoltat special pentru utilizare în vehicule feroviare. Astfel, este ignifug conform UL94-V0 și în conformitate cu EN 45545. Oferă o rezistență continuă la temperatură de 170 °C, fiind materialul principal recomandat pentru aplicații la temperaturi ridicate. Datorită temperaturii sale ridicate de prelucrare de 350–360 °C și a unei temperaturi necesare a volumului de construcție de cel puțin 160 °C, este necesară o imprimantă 3D la temperatură ridicată pentru prelucrare. Filamentul este foarte sensibil la umiditate și ar trebui depozitat într-un recipient cu desicant și uscat activ în mod regulat. iglidur RW370 este disponibil și ca material de turnare prin injecție și ca semifabricat.
Când este un alt material mai potrivit?
Rezistență la încovoiere (imprimare plană): conform ISO 178În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h