- Foarte rezistente la uzură cu frecare redusă
- Rezistență la încovoiere > 90 MPa
- Pentru utilizare cu imprimante DLP și LCD
Profilul materialului pentru imprimante 3D diferite, de ex. Asiga și Formlabs, disponibile pentru descărcare
Profilul materialului pentru imprimante 3D diferite, de ex. Asiga și Formlabs, disponibile pentru descărcare
Dacă utilizați imprimante 3D de la Asiga sau Genera,profilul materialului pentru prelucrarea iglidur® i3000 este stocat direct în bazele de date de materiale respective. Puteți găsi profilul materialului pentru prelucrarea pe imprimantele 3D Form 4 de la Formlabs în fila „Descărcări” de pe această pagină.
Prima rășină de imprimare 3D pentru piese rezistente la uzură: iglidur® i3000
Rășina de tipărire 3D iglidur i3000 este potrivită pentru procesarea pe imprimante DLP și LCD și a fost dezvoltată special pentru imprimarea de piese rezistente la uzură. Cu o durată de viață de cel puțin 30 până la 60 de ori mai mare decât rășinile convenționale de imprimare 3D, iglidur® i3000 este potrivit pentru toate tipurile de aplicații de uzură. Datorită rezoluției mari de până la 35 μm, componente foarte delicate pot fi imprimate cu cele mai fine detalii. Cu lubrifianți solizi, componentele imprimate 3D sunt cu auto-lubrifiere și necesită întreținere redusă. Specificațiile mecanice sunt în mare parte isotrope datorită procesului de fotopolimerizare.
Datorită unei formulări îmbunătățite, rășina de tipărire 3D este acum și mai ușor de procesat, iar specificațiile mecanice au fost îmbunătățite cu 90 % (rezistență la încovoiere 90 MPa și modulul de elasticitate 2 610 MPa).
Instrucțiuni de prelucrare: pentru o prelucrare mai bună, sticla cu rășină trebuie să fie bine agitată înainte de utilizare. Deoarece contactul pielii cu rășina lichidă trebuie evitat, echipamentul de protecție personală este absolut necesar în timpul procesării.
Acest lucru: În serviciul nostru intern de tipărire 3D, igus își procesează propria rășină iglidur i3000 în procesul DLP clasic cu o rezoluție mare care permite fabricarea de componente de precizie. În plus, lungimea de undă UV de 385 nm poate reduce întărirea excesivă și asigura o formă mai precisă.
Aflați mai multe despre serviciul nostru online de tipărire 3D
Când să-l folosiți?
Vă rugăm să respectați instrucțiunile complete de procesare pentru rășina iglidur i3000 în fila „Descărcări” .
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h