Manipulare și automatizare cu roboți cu costuri reduse pentru industria maselor plastice

Manipulare automatizată în producția de plastic, cu roboți și componente igus.

Pickerul de matrițe IAP1

Domenii de aplicare pentru automatizarea cu costuri reduse în industria maselor plastice

Produse pentru automatizarea proceselor din industria mașinilor pentru mase plastice

readychain cu cabluri colorate și conectori într-un lanț portcablu.

Lanț energetic preasamblat

  • Sisteme de alimentare cu energie preasamblate, de exemplu pentru roboții de manipulare pe mașina de turnare prin injecție
  • Livrat în 3-10 zile
Sistem pick and place cu axe liniare și cablare pentru teste în Low Cost Automation Customer Testing Area.

culegător de matrițe IAP1

  • Pentru angajare laterală în matrițele de decupare și ejecție
  • Ciclu total de deschidere până la închidere în 1,25 s
Portal spațial drylin E cu axe liniare și motoare, fundal eliminat.

Ganturi liniare

  • Program standard expediat în 24 de ore
  • Configurabil individual
  • sarcină până la 75 kg, cursă până la 6 m
Braț robotizat articulat robolink cu unitate de control pe fundal alb.

robolink® 4 și 5 DOF

  • Întindere 620 și 790 mm
  • max. Sarcină utilă 3 kg
  • Cu și fără sistem de control integrat
Robot delta cu trei brațe înclinate și acționare centrală pe fundal deschis.

pick & place delta robot

  • Ca kit sau preasamblat
  • Raza de acțiune 360 / 660 mm
  • Rata de preluare de 60/min.
Cinci cabluri industriale cu conductori expuși de culori diferite.

Cablu de date rezistent la rupere

  • Vândut la metru sau asamblat
  • Potrivit pentru sarcini mari
  • Siguranță la defecțiuni cu garanție de 36 de luni

Exemple de aplicații

Ghidarea cablurilor pentru robotul de îndepărtare în mașina de turnare prin injecție

Instalație Hekuma cu e-chains pentru cabluri mobile în utilizare de mare viteză.

Robot liniar de cameră pentru aplicații de tip pick & place în logistică

Monitorizarea stării și întreținerea predictivă: plastic inteligent pentru lanțul energetic și rulmenți

Furnizare inteligentă de energie

Smart plastics monitorizează lanțurile portcablu și cablurile prin radio într-o aplicație industrială.

Tehnologie inteligentă pentru rulmenți

Sistem igus i.Sense cu inel senzor, unitate de control și lagăr alunecător pentru monitorizarea stării.

Soluție igus smart engineering pentru un lanț portcablu, cu butonul „Jetzt entdecken”.

igus® bloguri: Tendințe și subiecte importante legate de soluțiile de automatizare

Robotul preia piese dintr-o tavă de plastic într-o instalație de producție automatizată.
Sistem de prindere angusspicker într-o mașină automatizată.
Sistem de automatizare industrială cu braț robotic lângă o bandă transportoare.

Mai multe informații

Smart plastics monitorizează starea unei mașini cu un semnal și un marcaj de verificare.

plastic inteligent

RBTX® Robotică Lean

Cablu de comandă CF78.UL.15.12_05 cu marcaj chainflex® și structură ecranată.

cablu de control chainflex®

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță