Tehnologie de rulmenți fără lubrifiere pentru biciclete de marfă

cargobike
cargobike

Puncte de sprijin în bicicleta e-cargo
Puncte de sprijin în bicicleta e-cargo

1 Tijă de scaun cu suspensie

Tijă de șa cu suspensie cu rulmenți iglidur

1 Tijă de scaun cu suspensie

  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistent la presiunea marginilor, precum și la șocuri și impacturi
  • Rezistent la murdărie și la coroziune
  • Ușoare
  • Inconfundabil în negru
  • Fără lubrifiere
Rulment cu flanșă iglidur P

1 tijă de șa cu suspensie

Suspensie scaun post by.schulz

2 Headset

Headset cu rulmenți iglidur

2 Headset

  1. Rezistent la sarcini mari (>60N/mm2)
  2. Dezvoltat special pentru sarcini extreme
  3. Rezistent la șocuri și impacturi
  4. Coeficient de frecare excelent
  5. Rezistent la coroziune
  6. Necesită spațiu redus de instalare
  7. Fără lubrifiere
Lagăre de alunecare iglidur Q

3 Maneta frânei

Rulment simplu în maneta de frână

3 Pârghia de frână

  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistent la presiunea marginilor, precum și la șocuri și impacturi
  • Rezistent la murdărie și la coroziune
  • Ușoare
  • Inconfundabil în negru
  • Fără lubrifiere
Rulmenți iglidur P

3 Pârghia de frână

Frână Trickstuff Piccola

4 Capacul cutiei

Kit de direcție cu rulmenți iglidur

4 Capacul cutiei

  • Material cu costuri reduse pentru producția în volume mari
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Insensibil la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
Rulment cu flanșă iglidur GLW

5 Bara de ghidare

rulment igubal al capătului tijei pe bara de ghidare

5 Bară de ghidare

  • Capătul tijei metalice cu filet interior cu sferă din oțel inoxidabil pentru sarcini transversale mari
  • Inel interior fără întreținere fabricat din iglidur J
  • Carcasă din zinc turnat sub presiune sau oțel inoxidabil (la cerere)
  • Seria dimensională K conform DIN ISO 12240
  • Rezistent la murdărie
  • Fără lubrifiere
Capătul tijei KCRM

5 Bară de ghidare

Bicicletă cargo de la Butchers & Bicycles

5 Ghidaj bar

Diverse rulmenți iglidur

5 Bară de ghidare

Bicicletă cargo de la Butchers & Bicycles

6 Capacul bateriei

Rulmenți plaini în balamalele capacului bateriei

6 Capac baterie

  • Material cu costuri reduse pentru producția în volume mari
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Insensibil la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
Rulment cu flanșă iglidur GLW

7 Frână pe disc sau pe jantă

Rulment de alunecare în frânele de bicicletă

7 Frână pe disc sau pe jantă

  • Potrivit pentru temperaturi ridicate
  • Temperatură superioară de aplicare pe termen lung 200°C
  • Temperatura superioară de aplicare pe termen scurt 240°C
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistență bună la uzură sub apă
  • Rezistență foarte ridicată la medii
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
Rulment simplu iglidur H4

8 Rularea liberă

Rotire liberă cu rulmenți iglidur

8 Rotire liberă

  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență excelentă la uzură
  • Absorbție redusă a umidității și rezistență ridicată la medii
  • Rezistență bună la uzură sub apă
  • Rezistent la presiunea marginilor, precum și la șocuri și impacturi
  • Rezistent la murdărie și fără coroziune
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
Rulment de alunecare iglidur J3

8 Rotire liberă

  • Rezistent la uzură, în special la sarcini și viteze mari
  • Rezistență termică ridicată până la +250°C
  • Rezistent la impact și insensibil la presiunea marginilor
  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Gamă standard din stoc
Bucșă iglidur Z

9 Dérailleur

Rulment de alunecare în derulator

9 Dérailleur

  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Insensibile la șocuri și impacturi
  • Rezistență deosebită la murdărie și praf
  • Rezistente la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Fără lubrifiere
Lagăre de alunecare iglidur G

9 Dérailleur

Deraior spate SRAM GX Eagle AXS

10 Motor/Acțiune

E-mountain bike cu zona motorului evidențiată

10 Motor / Acționare

  • Coeficient scăzut de frecare
  • Absorbție redusă a umidității
  • Liniște
  • Ușoare
  • Fără lubrifiere
  • Producție personalizată: turnare prin injecție, printare 3D, strunjire sau frezare
Angrenaje iglidur

10 Motor / Acționare

Angrenaje imprimate 3D în cutia de viteze planetară a unui e-bike

11 Pedale

Rulment simplu în pedală

11 Pedale

  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență excelentă la uzură
  • Absorbție scăzută a umidității
  • Rezistență bună la uzură sub apă și rezistență ridicată la medii
  • Rezistent la presiunea marginilor, precum și la șocuri și impacturi
  • Insensibil la murdărie și praf
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
Rulment de alunecare iglidur J3

11 Pedale

Pedale de bicicletă Crankbrothers cu rulmenți iglidur

12 Suport

Rulment simplu în suportul pentru biciclete

12 Stand

  • Material cu costuri reduse pentru producția de volum mare
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Rezistent la murdărie și praf
  • Insensibil la șocuri și impacturi
  • Absorbție redusă a umidității
  • Rezistență ridicată la medii
Lagăr de alunecare iglidur J

13 Ușă glisantă pentru cutii

ghidaje liniare drylin în cutia ușii glisante

13 Ușă glisantă pentru cutii

  • Material specializat în mișcări liniare
  • Ghidare fermă datorită preîncărcării
  • Extrem de ușor și cu profil redus
  • Abraziune minimă
  • Neted și precis
  • Rezistent la murdărie
  • Rezistent la șocuri mari și la sarcini pe muchii
Drylin N șine cu profil redus și vagoane de ghidare

Ușă glisantă 13 Box

Bicicletă Fulpra cargo

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță