Capeți de bară

Descoperiți vasta gamă igubal de capete de bară din polimer. Capetele de bară dezvoltate de igus sunt ușoare, fără coroziune, complet fără mentenanță și respectă DIN ISO 12240-4. În magazinul nostru online veți găsi diferite variante pentru aproape orice aplicație. Fie că este un cap de bară cu filet interior, filet exterior, stânga, dreapta, filet fin sau standard – oferim o mare selecție de materiale și modele. Fiecare pagină de produs vă oferă date tehnice, serii dimensionale și acces direct la baza noastră de date CAD. Comandați confortabil online capetele de bară din polimer și beneficiați de prețuri atractive, livrare rapidă și o selecție largă - inclusiv versiuni de temperatură înaltă de până la +200°C și capete de bară sferice conforme cu FDA.

Număr de produse: 0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță