iglidur® H4, lagăr cu manșon, mm - H4SM

Standardul auto pentru temperaturi până la +200 °C

iglidur® H4, lagăr cu manșon, mm - H4SM
iglidur® H4, lagăr cu manșon, mm - H4SM drawing
1 din 2
iglidur® H4, lagăr cu manșon, mm - H4SM
iglidur® H4, lagăr cu manșon, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Mai multe componentă iglidur® H4
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Potrivit pentru viteze mari
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Standardul auto pentru temperaturi de până la +200°C
Lagărele de alunecare iglidur® H4 reprezintă o capacitate mare de încărcare, o bună rezistență la abraziune și o bună rezistență la temperatură, atunci când trebuie luate în considerare și aspectele economice. Temperaturi de până la +200°C, presiune de suprafață permisă de până la 65MPa și rezistență chimică excelentă sunt doar câteva dintre atributele esențiale. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și susțin rezistența la uzură, care a fost semnificativ îmbunătățită în comparație cu lagărele de alunecare iglidur® H2, care sunt și foarte rentabile.

Aplicații tipice

Automate de vânzări
Industria auto
Industria ambalajelor

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații cu combustibili, uleiuri etc.
  • Când este necesară o rezistență mare la uzură
  • Pentru coeficient de frecare scăzut
  • Pentru rezistență la temperaturi ridicate de la -40°C la +200°C
  • Pentru rezistență chimică ridicată
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță