Modificarea limbii :
Produsele noastre au fost deja testate de mii de ori în practică și și-au dovedit succesul în industria bicicletelor în numeroase aplicații. Datorită trecerii de la rulmenți metalici la rulmenți din plastic iglidur fără lubrifiere, tehnologia bicicletei a fost îmbunătățită și costurile pot fi reduse: cu greutate mai mică, durată de viață mai lungă și mai puțină întreținere. Mai jos puteți găsi o selecție de aplicații ale clienților care au fost deja realizate cu rulmenții noștri simpli și sferici, precum și cu componente speciale individuale.
Doriți să descoperiți o gamă largă de alte exemple de aplicații pentru biciclete de munte, biciclete de marfă, biciclete de oraș și multe altele? Puteți găsi toate exemplele tehnologiei noastre de rulmenți fără lubrifiere aici.

Țineți-le în mâini înainte de a le cumpăra și cunoașteți-le! Comandați cutia de mostre cu produsele noastre de top pentru biciclete. Acesta conține rulmenți netezi din diferite materiale iglidur, un angrenaj, un capăt de tijă igubal și o șină liniară drylin N.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h