1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: QSM-0608-10
- Material: iglidur® Q
- Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Potrivit pentru viteze mari
- Coeficient de frecare excelent
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pentru sarcini grele - Rezistență la uzură pe multe arbori
Lagărele iglidur® Q au fost dezvoltate special pentru sarcini extreme. Sub sarcini mari, iglidur® Q se numără printre materialele iglidur® care afișează cea mai bună rezistență la uzură
. De la o sarcină radială de 25 MPa, chiar și lagărele din iglidur® W300 cu rezistență la abraziune sunt depășite. Lubrifianții solizi specifici integrați în material asigură faptul că funcționarea uscată fără mentenanță este garantată sub orice sarcină.
Aplicații tipice
Agricultură
Utilaje de construcții
Infrastructură pentru transportul public
Descoperiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Lagărele iglidur® Q au fost dezvoltate special pentru sarcini extreme. Sub sarcini mari, iglidur® Q se numără printre materialele iglidur® care afișează cea mai bună rezistență la uzură
. De la o sarcină radială de 25 MPa, chiar și lagărele din iglidur® W300 cu rezistență la abraziune sunt depășite. Lubrifianții solizi specifici integrați în material asigură faptul că funcționarea uscată fără mentenanță este garantată sub orice sarcină.
Aplicații tipice
Agricultură
Utilaje de construcții
Infrastructură pentru transportul public
Descoperiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?