Modificarea limbii :
Țineți-le în mâini înainte de a le cumpăra și cunoașteți-le! Comandați cutia de mostre cu produsele noastre de top pentru biciclete. Acesta conține rulmenți netezi din diferite materiale iglidur, un angrenaj, un capăt de tijă igubal și o șină liniară drylin N.

Testare pentru încărcare continuă, rezistență la media și funcționare silențioasă
În cel mai mare laborator de testare din industrie dedicat plasticelor, bucșele iglidur sunt supuse unor teste riguroase. Testele se concentrează asupra forțelor de împingere/tragere, coeficientului de frecare, uzurii, precum și asupra abraziunii și forțelor de acționare la diverse viteze și sub diferite sarcini ale lagărelor. Rezultatele sunt integrate în instrumentele noastre de calcul al duratei de viață și permit estimări precise ale durabilității.
La cerere, igus efectuează teste specifice clienților pentru a verifica utilizarea produselor în condiții complet personalizate.

Componente din plastic? De ce? Ce avantaje oferă acestea față de materiale precum aluminiul sau carbonul? Documentul informativ compară materialele între ele și pune în evidență aspecte precum libertatea de proiectare și toleranțele de fabricație repetabile, printre altele. O gamă largă de aspecte interesante oferă o nouă perspectivă.

igus:bike lansează a doua generație – acum și cu motor!
Cadrul bicicletei urbane este fabricat din plase de pescuit reciclate 50 %, combinate cu componente care necesită puțină întreținere. Datorită transmisiei cu curea și a bucșelor autolubrifiante, nu necesită practic nicio întreținere.
Robust, durabil și "Fabricat în Köln".

Experimentați produsele virtual - pe cont propriu sau îndrumat în persoană
Ați ratat târgul Eurobike, dar ați dori să aflați mai multe despre produsele noastre? Vizitați standul nostru virtual de expoziție – online și fără obligații. Fie pe cont propriu, fie organizând un tur virtual al standului de expoziție.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h