Reglarea formatului în tehnologia de inspecție: fără lubrifiere și modulară

drylin® axă liniară pentru reglarea automată a iluminatului în inspecția optică

Profil

  • Ce a fost necesar: Mese liniare cu patru fusuri de tipul Drylin® SAW-0630 cu motor pas cu pas NEMA 17 ca motor de acționare, precum și flanșă pentru motor și cuplaj cu gheară integrat.
  • Cerințe: Soluție completă modulară de la o singură sursă, instalare compactă și funcționare fără lubrifiere.
  • Industrie: Tehnologie de testare și inspecție
  • Succes pentru client: Gefra obține axa liniară și motorul pas cu pas cu flanșa motorului și cuplajul cu gheare dintr-o singură sursă. Sistemul modular se integrează perfect în mediu și funcționează complet fără lubrifiere și întreținere datorită foliilor glisante iglidur®.
Sistem de testare

Produse utilizate

Problema

Soluția

O privire asupra procesului: Testarea se efectuează aici și la o viteză extrem de mare.

Unitatea liniară Drylin® în starea sa instalată.

Totul de la o singură sursă: În unitățile drylin® E, căruciorul și motorul pas cu pas sunt combinate într-o unitate gata de conectare.

Găsiți produsul potrivit pentru fiecare tip de ajustare a formatului. De la manual la automat.

Manual

Manual

Propulsat

Acționat

Automatizări

Automată

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță